FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5は、幅22.5 mmの製品を標準の35 mmDINレールに、どの方向でも同一面取付けができるよう設計されています。
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5
-
取付けプレート
1085485
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5は、幅22.5 mmの製品を標準の35 mmDINレールに、どの方向でも同一面取付けができるよう設計されています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DINレール製品を簡単かつ安全にDINレールに同一面取付け