DT-LAN-CAT.6+
-
サージ保護機器
2881007
Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器、Gigabit Ethernet(10 Gbps)、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A”および“Mode B”に最適。RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
適合する保護回路を備えた最大10 Gbpsのアプリケーションに使用可能
PoE++ / 4PPoEのサポートによりハイパワー伝送
RJ45ジャックによりネットワーク統合が簡単
丸型接続アダプタを取り外せば制御盤に設置可能
カテゴリ6高速データネットワークに最適