DT-TELE-SHDSL
-
サージ保護機器
2801593
サージ保護付き差込みプラグ、SHDSLテレコミュニケーションインターフェース2か所用(ポート)。接続:RJ45(RJ12/RJ11)およびねじ端子台(COMBICON)。DINレールにスナップ止めも可能。
製品の詳細
| 製品シリーズ | DATATRAB |
| IECカテゴリ | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込み式プラグ、DINレール取付け型 |
| 極数 | 4 |
| モジュールごとの配線ペア | 2 |
| 接続方法 | RJ45 / COMBICON |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.22 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 103 mm |
| 奥行き | 63 mm |
| 色 | 銀色 |
| 黒 (RAL 9005) | |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大連続動作電圧UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| 定格電流 | ≤ 380 mA (25 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 6 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 4 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | ≤ 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | ≤ 5 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (パルスの数カテゴリD1) |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 100 A |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-アース間) | 100 A |
| 定格パルス電流Ian (10/700) µs(ライン-ケーブル間) | 150 A |
| 定格パルス電流Ian (10/700) µs(ライン-アース間) | 150 A |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 通常 0.3 dB (≤ 2.8 MHz / 100 Ω) |
| 通常 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、100 Ωシステムの場合左右対称 | 25 MHz |
| 容量(コア-コア) | 55 pF |
| 容量(コア-アース間) | 7 pF |
| パスごとの抵抗 | 3.3 Ω 20 % |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE要求仕様クラス | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2002 |
| 取付けタイプ | 接続固有の差込み式プラグおよびDINレール、35 mm |
| アイテム番号 | 2801593 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 323 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 320 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |