PSI-MODEM-SHDSL/ETH - イーサネットエクステンダ
2313643

第1世代:アンマネージドイーサネット拡張器、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造に対応、データ速度30 Mbps、距離20 km、社内銅線ケーブル、USBおよびLED経由で診断、SHDSLポートx2、LANポートx1

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

最大距離20 km
2線式で最大15.3 Mbps
4線式で最大30 Mbps
強力な変調方式(SHDSL)
PROFINET
SHDSLデータ速度自動検出
ネットワーク透過的(IP指定必要なし)
プロトコル透過的
ネットワークケーブルタイプの自動検出(auto MDI(X))
ネットワークデータ速度自動検出(10/100 Mbps)
簡単に起動、プラグアンドプレイ
将来性(IPv4およびIPv6互換)
外部コントローラへの警告用デジタル出力2点