TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
イーサネットエクステンダ
2702255
マネージドEthernet拡張器、ポイントツーポイント、ライン、およびリング構造、データ速度30 Mbps、距離20 km、社内銅線ケーブル、予備のサージ保護、SHDSLポートx2、4ポートスイッチ、ディスプレイおよびEthernet経由で診断
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | イーサネットエクステンダ |
| MTTF | 506 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 260 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 110 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 機能 | |
| IPパラメータ指定 | スタティックIPアドレス |
| DHCPクライアント | |
| BootP (納品状態:交互にBootP / DHCP) | |
| 基本機能 | ITU-T G.991.2に準拠のイーサネットエクステンダ |
| 管理 | ウェブベース管理 (セグメントユニットのすべてのアンマネージドおよびマネージドイーサネットエクステンダにアクセス、ロールベースのユーザ管理) |
| SNMPv2/v3 | |
| 診断機能 | セグメントユニットのすべてのアンマネージドおよびマネージドイーサネットエクステンダにウェブベースでアクセス |
| SNMPトラップ | |
| ポートミラーリング | |
| フィルタ機能 | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| 冗長化 | RSTP |
| 独自のSHDSL冗長プロトコル (マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダ) | |
| セキュリティ機能 | |
| 基本機能 | ITU-T G.991.2に準拠のイーサネットエクステンダ |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | ≤ 50 (SHDSLセグメントユニットごと) |
| 機能 | |
| 基本機能 | ITU-T G.991.2に準拠のイーサネットエクステンダ |
| 電気的絶縁 | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.8 W |
| 主電源の種類 | 固定回線 |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 500 V AC (EN/IEC 60079-7に準拠、使用時の特定の条件内の制約を守ってください。) |
| 1.5 kV AC (50 Hz、1 分) | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC ±5 % |
| 通常電流消費 | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| 機能 | |
| 状態および診断表示 | 警告、状態、デバイス情報の表示 |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 2 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC、動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 500 mA (耐短絡) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| 基本機能 | ITU-T G.991.2に準拠のイーサネットエクステンダ |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 4ート10/100BaseT(X)、オートネゴシエーションおよびオートクロス | |
| チャネル数 | 4 |
| 伝送距離 | < 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP(クライアント)、PING、SNMP |
| データ: SHDSLインターフェース(ITU-T G.991.2.bis準拠) | |
| シリアル送信速度 | 4線動作: 64 kbps~30 Mbps |
| 2線動作: 32 kbps~15.3 Mbps | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| チャネル数 | 2 (2線式で動作) |
| 伝送距離 | < 20 km (データ速度とケーブル断面積により異なる) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 16 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 24 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 160 mm |
| 色 (ハウジング) | 白のアルミニウム製 (RAL 9006) |
| 部材 (ハウジング) | アルミ |
| スチールシートDC01 |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (表示不良が発生し画像切換えに数秒かかる場合あり) | |
| 55 °C ... 60 °C (表示コントラストが低下する可能性あり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2500 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 60 % (周辺温度>70 °C時) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF16ATEX2702253X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (対称、シールドなし電源線) |
| ± 1 kV (非対称、シールドなし電源線) | |
| 出力 | ± 1 kV (非対称、シールドなし) |
| 信号 | ± 1 kV (非対称、シールド対応イーサネットケーブル) |
| ± 4 kV (非対称:ライン - 接地、シールドなしのSHDSLケーブル) | |
| ± 2 kV (対称:ライン - ライン、シールドなしのSHDSLケーブル) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 標準/規則 | EN 50121-4 |
| 標準割当て | 鉄道アプリケーション |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 製品はEN 60715に準拠の35 mm DINレールにスナップ止め可能です。 |
| 使用可能なDINレールタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2702255 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 800 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 766 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 50.585 kg CO2e |
互換性のある製品
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - サージ保護プラグ 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - ポートガードセキュリティエレメント 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - ネットワークケーブル 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - イーサネットエクステンダ 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
最大距離20 km
2線式で最大15.3 Mbps
4線式で最大30 Mbps
強力な変調方式(SHDSL)
自動トポロジおよびデータ速度検出
すべての標準イーサネットプロトコルを透過的に伝送: EtherNet/IP™、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT®、KNX、BACnet/IP
ネットワーク透過的(IP指定必要なし)
ネットワークケーブルタイプの自動検出(auto MDI(X))
簡単に起動、プラグアンドプレイ
外部コントローラへの警告用デジタル出力2点
IP経由のリモート診断およびSNMP経由の自動イベントメッセージ
マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダによるポイントツーポイント、ライン、リングトポロジでの使用
SHDSLインターフェースのサージ保護内蔵
VLANを使用して仮想的にIPネットワークを分離
RSTP冗長化による可用性の向上