TC EXTENDER 2001 ETH-2S - イーサネットエクステンダ
2702409

CRAの要件への適合に向けて準備中

第2世代:アンマネージドイーサネットエクステンダ、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造に対応、データ速度30 Mbps、社内銅線ケーブルで最長距離20 km、USBおよびLED経由で診断、SHDSLポートx 2、LANポートx 1。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

最大距離20 km
2線式で最大15.3 Mbps
4線式で最大30 Mbps
強力な変調方式(SHDSL)
SHDSLデータ速度自動検出
すべての標準イーサネットプロトコルを透過的に伝送: EtherNet/IP™、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT®、KNX、BACnet/IP
ネットワーク透過的(IP指定必要なし)
ネットワークケーブルタイプの自動検出(auto MDI(X))
ネットワークデータ速度自動検出(10/100 Mbps)
簡単に起動、プラグアンドプレイ
将来性(IPv4およびIPv6互換)
外部コントローラへの警告用デジタル出力2点