3Dで今すぐご体験ください
CHARX control modular 3150 AC充電コントローラの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
拡張可能なCHARX control modularモード3充電コントローラは、スマートな充電インフラの中心的存在です。オープンなLinuxプラットフォームにより、セクターカップリング、顧客固有のIoTアプリケーション、スマートサービスが可能になります。定期的な無料アップデートにより、サイバーセキュリティが確保され、双方向充電やプラグアンドチャージなどの新機能が提供されます。計量法の簡単な実装や専門的なサポートサービスにより、提供内容の完成度が高まります。
CHARX control modular、AC充電コントローラ、組込みLinuxシステム付き、IEC 61851-1、ISO/IEC 15118、動作モード: Stand-Alone、クライアント、サーバ、インターフェース: イーサネット(2x)、CHARX control modularのシステムバス、MICRO-USBタイプC、通信プロトコル: OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX control modular、AC充電コントローラ、組込みLinuxシステム付き、IEC 61851-1、動作モード: Stand-Alone、クライアント、サーバ、インターフェース: イーサネット(2x)、CHARX control modularのシステムバス、MICRO-USBタイプC、通信プロトコル: OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX control modular、AC充電コントローラ、組込みLinuxシステム付き、IEC 61851-1、動作モード: Stand-Alone、クライアント、サーバ、インターフェース: イーサネット(2x)、モバイル通信(4G/2G)、CHARX control modularのシステムバス、MICRO-USBタイプC、通信プロトコル: OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX control modular、AC充電コントローラ、IEC 61851-1、動作モード: Stand-Alone、クライアント、インターフェース: CHARX control modularのシステムバス、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX control modular、AC充電コントローラ、組込みLinuxシステム付き、IEC 61851-1、ISO/IEC 15118、動作モード: Stand-Alone、クライアント、サーバ、インターフェース: イーサネット(2x)、モバイル通信(4G/2G)、CHARX control modularのシステムバス、MICRO-USBタイプC、通信プロトコル: OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
CHARX control modular、残留電流監視モジュールはAC充電ポイントでACおよびDC残留電流を検出するために使用します。上位の安全装置(残留電流機器など)は、潜在的なDC残留電流に対して保護されています。
CHARX control modular、RFID装置、CHARX control modular AC充電コントローラへの接続用
CHARX control modular、残留電流監視モジュールはAC充電ポイントでACおよびDC残留電流を検出するために使用します。上位の安全装置(残留電流機器など)は、潜在的なDC残留電流に対して保護されています。
CHARX control modular、RFID/NFC機器、CHARX control modular AC充電コントローラへの接続用、LEDインジケータ内蔵、ブザー付き
EV Charge Lock Releaseは12 Vの電動プラグロックアクチュエータ動作電圧を監視してロックおよびロック解除信号を流し、動作電圧に障害が発生した場合はロック解除パルスをアクチュエータに送信します。
CHARX control modularの設定アプリにより、家庭用充電器、充電ステーション、および充電パークでさえも、試運転と設定がかつてないほど簡単になりました。電気技師は、事前に知識がなくても、アプリのガイドによりスマートフォンで順番に設定を行うことができます。
Hubject認証によるプラグ・アンド・チャージ
シンプルな計量法コンセプト
パワーグリッド、建物、地域の発電機、充電ステーション、電気自動車などのさまざまなセクターと利害関係者を結び付けることは、E-Mobilityの未来にとって、ますます重要になっています。
そのため、再生可能エネルギーに基づく持続可能な組込みのE-Mobilityインフラのために、通信が重要な要素となっています。これには、例えば電気自動車のスマートグリッドやスマートホームへの統合、効率的で使いやすいビジネスプロセス、充電パーク運用のための機器とパッチの管理などが含まれます。
これらすべてのサービスには、さまざまなプロトコルに基づく安全な通信が必要です。新世代のコントローラCHARX control modular、オープンLinuxプラットフォーム、フエニックス・コンタクトのアプリケーションの専門知識により、これらの課題に理想的に備えることができます。
|
|
|
|
|---|---|---|
| コンパクトな1000クラス | スマートな3000クラス | |
| 幅 | 18.8 mm | 37.6 mm |
| 可能な動作モード | スタンドアロン、クライアント | スタンドアロン、クライアント、 サーバ(最大48箇所の充電ポイントを管理) |
| 充電ソケット/充電ケーブル、コンタクタ、RFIDリーダー、エネルギーメーター、残留電流監視、主電源障害時のリリース、設定可能なI/O用のインターフェース | ||
| OCMF対応による計量法に準拠した充電 ¹⁾ | ||
| Linuxプラットフォーム、ウェブベース管理、動的負荷管理、イーサネット、USB-C、OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、REST、OpenVPN | ||
| プラグアンドチャージ(plug-and-charge)および将来はVehicle-to-Grid(オプションで製品バージョンとして)向けのISO 15118 | ||
| 4G/2Gモバイル通信(オプションで製品バージョンとして) | ||
| WLAN(USBアダプタ経由でオプションで後付け可能) | ||
| 製品の詳細を見る | 製品リスト参照 |
¹⁾ クラス3000と組み合わせたクラス1000のみサポート
CHARX control modular 3150 AC充電コントローラの詳細をご覧ください。自由なズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
どのインターフェースとプロトコルがサポートされていますか。
CHARX control modularは、Ethernet、WLAN(USBアダプタ経由)、Modbus/TCP、OCPP 1.6J、MQTT、REST-APIなど、さまざまなインターフェースを提供します。そのため、コントローラは幅広いバックエンドシステム、エネルギー管理システム、IoTシステムに柔軟に統合できます。
設置と試運転はどの程度簡単ですか。
プラグ・アンド・プレイモジュール、Push-in式接続テクノロジ、ウェブベースのコンフィグレーションにより、設置は非常に迅速で簡単です。WLAN機能により、無線での試運転とメンテナンスも可能で、複雑なケーブル配線は不要です。
周辺機器との互換性はどのように確保されていますか。
制御ユニットは多数のエネルギーメーター(MID、計量法に準拠)や、RFID/NFCモジュールやDC残留電流監視などの周辺機器をサポートします。モジュラー型システムアーキテクチャにより、さまざまなコンポーネントを簡単に統合したり交換したりできます。
どのような拡張オプションがありますか。
CHARX control modularを使用すると、最大48の充電ポイントをインテリジェントに制御・管理できます。システムアーキテクチャは、単独の家庭用充電器から大規模な充電パークまで、柔軟に拡張できるよううデザインされています。
国際規格には(将来も含めて)どのように準拠していますか。
このコントローラは、IEC 61851、ISO 15118、無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)など、最新の規格に適合しています。また、代替燃料インフラ規制(Alternative Fuels Infrastructure Regulation、AFIR)および欧州サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act、CRA)に向けて準備中です。定期的な署名付きソフトウェアアップデートにより、新しい規制や技術的要件の迅速な実装を確保します。
スマートサービスおよびIoTアプリケーション向けの機能はありますか。
はい、オープンなLinuxプラットフォームにより、カスタム指定のIoTアプリケーション、スマートサービス、セクターカップリングの開発と統合が可能です。つまり、充電インフラは個別に将来に向けて対応したり拡張したりできます。
アップデート中および動作中のセキュリティはどのように確保されますか。
アップデートは、RSA-PSS署名とSHA-512ハッシュによって保護されます。コントローラは、最初のログイン時にパスワードの変更が必須で、総当たり攻撃に対する保護メカニズムでロールベースのアクセス制御行います。
充電ポイント管理はどのように機能しますか。
ウェブベース管理ダッシュボードにより、すべての充電ポイントを、ローカルまたはリモートで便利にコンフィグレーション、監視、およびメンテナンスできます。状態表示とエラー診断は、いつでも利用可能です。
相互運用性はどのように確保されますか。
オープン規格及びプロトコル(OCPP、Modbus、MQTT、REST)をサポートすることで、多数の(メーカーに依存しない)バックエンドシステム、エネルギーメーター、周辺機器と互換性があります。
CHARX control modularはどのような特殊機能を提供しますか。
他のソリューションと比較して、オープンなLinuxプラットフォーム、モジュラー型ハードウェア、包括的なプロトコルのサポート、定期的なセキュリティアップデート、シンプルな拡張性の組合わせが際立っており、CHARX control modularはあらゆるAC充電アプリケーション向けに非常に柔軟で将来性のあるソリューションです。
充電ポイントをITとエネルギー管理システムに安全に統合するにはどうしたらいいですか。
AC充電コントローラは、OCPP、MQTT、Modbus/TCP、RESTなど、多数のインターフェースとプロトコルをサポートします。そのため、安全な通信とオプションのVPN接続を含めて、バックエンドシステム、スマートホームシステム、ビル管理システムにシームレスに統合できます。
充電インフラはサイバー攻撃からどのように保護されますか。
制御システムはセキュアバイデザイン原理に従って開発されています。デフォルトでは必要なインターフェースのみがアクティブで、パスワードは安全に選択する必要があり、すべての接続は(TLSまたはVPNなどで)暗号化できます。セキュリティアップデートとセキュリティ関連のイベントのログ記録は、もちろんのことです。
充電ポイントをリモートで安全に監視したりメンテナンスしたりできますか。
はい、内蔵の暗号化OpenVPNソリューションにより、保護されたリモートアクセスを確保します。これは必要な時だけ(オンデマンドで)起動され、充電インフラを不正アクセスから保護します。これにより、メンテナンス、診断、アップデートをリモートで安全かつ効率的に実行できます。
負荷管理はどのように機能し、どの程度柔軟でしょうか。
システムにより、利用可能な接続負荷を、最大48の充電ポイントに同調してインテリジェントに分散できます。新しい車両を認識し、動的負荷(太陽光発電システムやその他の負荷など)を考慮し、自動的に未使用の容量をシフトします。つまり、すべての充電プロセスは理想的に制御され、グリッド接続ポイントは確実に保護されます。
充電ポイントは、技術面と規制面においてどのように最新に保たれますか。
定期的なソフトウェアアップデートにより、新しい機能や安全規格、法的要件(ISO 15118、AFIR、計量法など)を、認証を失うことなく迅速に実装します。
どのようなカスタマイズオプションがありますか。
コントローラは柔軟なファンクションブロック(イベントアクションなど)を備え、動作ロジックやデザインをカスタマイズできます。