CHARX SEC-3100
-
AC充電コントローラ
1139012
CHARX control modular、AC充電コントローラ、組込みLinuxシステム付き、IEC 61851-1、動作モード: Stand-Alone、クライアント、サーバ、インターフェース: イーサネット(2x)、モバイル通信(4G/2G)、CHARX control modularのシステムバス、MICRO-USBタイプC、通信プロトコル: OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、接続可能な周辺機器: エネルギーメーター、RFID、DC残留電流検出、DINレール取付け、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | AC充電コントローラ |
| 製品シリーズ | CHARX control modular |
| 設計 | 組込みLinuxシステム付き |
| 充電モード | モード3、ケース B + C |
| 動作モード | Stand-Alone |
| クライアント | |
| サーバ | |
| 通信用モデムあり | はい |
| 接続可能な周辺機器 | エネルギーメーター |
| RFID | |
| DC残留電流検出 |
| プロセッサ | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| メモリ | 512 Mbyte (RAM) |
| データストレージ | 8 GB(ギガバイト) (eMMC) |
| OS | Linux |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| 電源 | |
| 電源 | 12 V DC ±5 % |
| 電圧範囲 | 11.4 V DC ... 12.6 V DC |
| 消費電流 | 最大 2 A (スタンドアロン操作) |
| < 200 mA (無負荷、外部負荷なし) | |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1に準拠) |
| 過電圧カテゴリ | III |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 4 |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力定格電圧UN | 12 V |
| 入力電圧範囲 U1 | 0 V ... 3 V (オフ) |
| 入力電圧範囲 U2 | 9 V ... 15 V (オン) |
| デジタル | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 4 |
| 最大出力電圧 | ≤ 12 V (低背型サイド操作) |
| 最大出力定格電流 | 最大 600 mA |
| Push-inテクノロジ | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| ケーブル断面積の範囲 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (棒端子付き) |
| 芯線むき長 | 8 mm |
| 10 mm (コンタクタ制御用) | |
| インターフェース | イーサネット(2x) |
| モバイル通信(4G/2G) | |
| CHARX control modularのシステムバス | |
| USB-C | |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| 注記 | アクセサリでこの製品に合うアンテナをお探しいただけます。 |
| 周波数 | 700 MHz (LTE B28、ハードウェアリビジョン1.4以降) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1、ハードウェアリビジョン1.4以降) | |
| 2600 MHz (LTE B7、ハードウェアリビジョン1.4以降) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
| SIMインターフェース | Micro SIM(3FF) |
| LTE | CAT1 |
| サポートされるプロトコル | OCPP 1.6J |
| イーサネット用インターフェース | |
| インターフェース | Ethernet |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| インターフェースの数 | 2 |
| サポートされるデバイスの数 | 2 |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 伝送距離 | 100 m |
| 動作モード | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| サポートされるプロトコル | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| コンフィグレーションと診断用インターフェース | |
| インターフェース | コンフィグレーションと診断 |
| 接続方法 | USBタイプC |
| インターフェースの数 | 1 |
| サポートされるプロトコル | RNDIS |
| エネルギーメーター用インターフェース | |
| インターフェース | エネルギーメーター |
| バスシステム | RS-485 |
| 通信速度範囲 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (選択したエネルギーメーターに応じた自動設定) |
| RFIDリーダー用インターフェース | |
| インターフェース | RFIDリーダー |
| バスシステム | RS-485 |
| 通信速度範囲 | 9.6 kbps ... 115.2 kbps (選択したRFIDリーダーに応じた自動設定) |
| CHARX control modularのシステムバス用インターフェース | |
| インターフェース | CHARX control modularのシステムバス |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| インターフェースの数 | 1 |
| 車両用インターフェース | |
| インターフェース | 車両用インターフェース |
| 通信プロトコル | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| 近接 | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| 制御電圧 | ± 12 V (ロックアクチュエータ) |
| 電源障害時のロック解除 | インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵 |
| 定格電流 | 2 A |
| 残留電流検出用インターフェース | |
| インターフェース | 残留電流検出 |
| センサ電源 | 12 V DC |
| 信号レベル | 12 V (異なる接続ポイント) |
| 12 V | |
| 温度監視用インターフェース | |
| インターフェース | 温度監視 |
| センサの種類 | Pt 1000 |
| PTCチェーン | |
| トリップ特性 | 設定可能 |
| コンタクタ制御用インターフェース | |
| インターフェース | コンタクタ制御 |
| インターフェースの内容 | リレー出力 |
| スイッチング電圧 | 最大 250 V AC |
| 最大 30 V DC | |
| 定格電流 | 2 A |
| 定格遮断 | 最大 1500 VA |
| 充電コントローラ | |
| 幅 | 37.6 mm |
| 高さ | 121 mm |
| 奥行き | 85 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1139012 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080181 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 264 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 255 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 29cc0dbf-63f3-4588-8ae5-6fa84c1a3237 |
互換性のある製品
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - 差動電流監視 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID装置 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID装置 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID装置 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - アンテナ 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - ケーブルセット 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - 計測ユニット 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - ディスプレイ 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - インフラ用充電ソケット 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - インフラ用充電ソケット 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - インフラ用充電ソケット 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - インフラ用充電ソケット 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - インフラ用充電ソケット 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - インフラ用充電ソケット 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC機器 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC機器 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - ケーブルセット 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - 電源 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - 電源 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - 電源 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - 電源 1399935
特長
法的確実性およびサイバーリスクからの最大限の保護
課金、負荷管理、スマートグリッド向けの、将来に備えた接続性
複雑な変換なしで、コスト効率の優れた拡張性
更新機能により長期的な互換性と投資の保護
ブランドの存在感と顧客体験に対する最大レベルの柔軟性