有用な情報
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
AC充電コントローラ
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID装置
EV-RFID-ELT-IP65
-
RFID装置
1309687
CHARX control modular、RFID装置、CHARX control modular AC充電コントローラへの接続用、ボックス内
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
この製品に関する詳細については、ダウンロードサイトにある各メーカーのデータシートをご参照ください。
製品特性
製品の種類
RFID装置
製品シリーズ
CHARX control modular
型式
ボックス内
電気特性
電源
電圧範囲
9 V ... 30 V
消費電流
通常 150 mA (12 Vで動作中)
通常 50 mA (12 Vで無負荷動作中)
絶縁特性
汚染度
2
インターフェース
通信速度
最大 38400 ボー
無線
周波数
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
インターフェース
RS-485
インターフェース
USB
寸法
取付け穴のサイズ
直径
63.2 mm
RFID
幅
82 mm
高さ
34.2 mm
奥行き
82 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (フロント)
使用周囲温度
-25 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
5 % ... 95 % (結露なし)
取付け
取付けタイプ
壁面取付け
販売用データ
アイテム番号
1309687
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
XWBRYC
GTIN
4063151558277
1個あたりの重量(梱包を含む)
132.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
129.2 g
関税率
84716070
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
アクセサリ
CHARX SEC-1000
-
AC充電コントローラ
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC充電コントローラ
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC充電コントローラ
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC充電コントローラ
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC充電コントローラ
1138965
よく検索される
差動電流監視
製品 ヘルプ