TC ANT MOBILE WALL 5M - アンテナ
2702273

全方向性マルチバンドアンテナ、壁面取付けまたは支柱への取付け用、0.6 GHz~6 GHz、ゲイン:3 dBi~7 dBi、保護等級:IP66、接続:SMA(オス)、5 mの接続ケーブル、取付けブラケット、およびマストクランプを含む

製品の詳細








互換性のある製品



特長

2G/3G/4G/5Gモバイルネットワークのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。
5 mの接続ケーブル含む

よくある質問


アンテナは製造終了となりました。制御盤への取付けに使用可能な代替品はどれですか。

ANT-OMNI-0671-02(製品番号1396318)のアンテナを使用してください。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。... もっと見る

ANT-OMNI-0671-02(製品番号1396318)のアンテナを使用してください。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。

もっと見る

壁面取付けに使用可能な代替品はどれですか。

ANT-OMNI-0671-01(製品番号1396316)のアンテナをご使用いただけます。または、ANT-OMNI-0671-02(製品番号1396318)を、壁面取付けブラケットRAD-ANT-VAN-MKT(製品番号2885879)と組み合わせて使用​​します。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。... もっと見る

ANT-OMNI-0671-01(製品番号1396316)のアンテナをご使用いただけます。または、ANT-OMNI-0671-02(製品番号1396318)を、壁面取付けブラケットRAD-ANT-VAN-MKT(製品番号2885879)と組み合わせて使用​​します。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。

もっと見る

支柱への取付けに使用可能な代替品はどれですか。

ANT-OMNI-0671-01(製品番号1396316)のアンテナをご使用いただけます。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。... もっと見る

ANT-OMNI-0671-01(製品番号1396316)のアンテナをご使用いただけます。また、十分な長さのアンテナケーブルが必要となります(例:NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM、製品番号1340143)。

もっと見る

機器への直付けに使用可能な代替品はどれですか。

ANT-OMNI-0671-03(製品番号1565400)を使用してください。... もっと見る

ANT-OMNI-0671-03(製品番号1565400)を使用してください。

もっと見る


FAQを表示