CN-UB-70DC-6-BB
-
サージ保護機器
2803166
同軸信号インターフェース用差込み式プラグ、サージ保護付き。接続: Nコネクタ、メス/メス
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | DC電圧の放電条件に適合するには次の点に注意する必要があります:「サージ保護デバイスはトランスミッタユニットともに使用し、トランスミッタユニットは短絡時に停止すること」 |
| IECカテゴリ | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | 差込みプラグ |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 接続方法 | Nコネクタ50Ω |
| 締付けトルク | 1.4 Nm ... 1.7 Nm (Nカップリングナット) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24 mm |
| 高さ | 24 mm |
| 奥行き | 47 mm |
| 色 | ニッケル色 |
| シーリング材 | シリコン |
| ハウジングの材質 | 真鍮(CuZn) |
| ハウジング表面材質 | Ni |
| 内部ケーブルの素材 | BeCu |
| 内部ケーブル表面の素材 | 金 |
| 絶縁体の素材 | PTFE |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大連続動作電圧UC | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| 最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 70 V DC |
| 50 V AC | |
| 定格電流 | 10 A |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1 µA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs | 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア/シールド) | 5 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 1 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-シールド間) | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(コア-シールド) | 100 A |
| インパルス電流(10/350)µs、ピーク値limp | 1 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 650 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-シールド間)スパイク時 | ≤ 650 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 650 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-シールド間)スタティック時 | ≤ 650 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-シールド間) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-シールド間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、非対称 | 0.1 dB (≤ 6 GHz) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (シールド)50 Ωシステムの場合 | > 6 GHz |
| 周波数範囲 | 0 Hz ... 6 GHz |
| 50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR | 通常 1.15 (≤ 6 GHz) |
| 許容HFパワーPmax、VSWR = xx時(50オームシステム) | 30 W (VSWR = 1.15) |
| 容量(コア-アース間) | 通常 1.5 pF |
| 容量非対称(シールド) | 通常 1.5 pF |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| インパルス耐久性(ケーブル-シールド間) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| AC電流負荷容量(ケーブル - シールド間) | 5 A - 1 秒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP68 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C |
| VDE要求仕様クラス | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 |
| 取付けタイプ | 接続により異なる中間プラグ |
| 組立てに関する注意事項 | 屋外および屋内 |
| アイテム番号 | 2803166 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL3311 |
| GTIN | 4046356293211 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 75 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.725 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
取付けプレートで制御盤などに取付け可能