AC充電コントローラ
EV-RFID-ELT-PCB - RFID装置
EV-RFID-ELT-PCB
-
RFID装置
1309772
CHARX control modular、RFID装置、CHARX control modular AC充電コントローラへの接続用
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
この製品に関する詳細については、ダウンロードサイトにある各メーカーのデータシートをご参照ください。
製品特性
製品の種類
RFID装置
製品シリーズ
CHARX control modular
電気特性
絶縁特性
汚染度
2
インターフェース
通信速度
最大 38400 ボー
無線
周波数
125 kHz
134.2 kHz
13.56 MHz
インターフェース
RS-485
インターフェース
USB
寸法
取付け穴のサイズ
直径
63.2 mm
RFID
幅
82 mm
高さ
34.2 mm
奥行き
82 mm
取付け
取付けタイプ
壁面取付け
販売用データ
アイテム番号
1309772
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
XWBRYC
GTIN
4063151584856
1個あたりの重量(梱包を含む)
48 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
65 g
関税率
84716070
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27144703
ECLASS-15.0
27144703
ETIM
ETIM 10.0
EC002889
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121800
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
アクセサリ
CHARX SEC-1000
-
AC充電コントローラ
1139034
CHARX SEC-3000
-
AC充電コントローラ
1139022
CHARX SEC-3050
-
AC充電コントローラ
1139018
CHARX SEC-3100
-
AC充電コントローラ
1139012
CHARX SEC-3150
-
AC充電コントローラ
1138965
よく検索される
差動電流監視
製品 ヘルプ