EM-EV-CLR-12V
-
電圧監視装置
2903246
EV Charge Lock Releaseは12 Vの電動プラグロックアクチュエータ動作電圧を監視してロックおよびロック解除信号を流し、動作電圧に障害が発生した場合はロック解除パルスをアクチュエータに送信します。
製品の詳細
| 製品ライン | 電圧モニタリングリレー |
| 製品シリーズ | CHARX control advanced |
| アプリケーション | AC充電コントローラ用の電源障害時のロック解除モジュール、商用(EU) |
| 動作モード | Stand-Alone |
| 電源障害時のロック解除 | インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵 |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電標準 | タイプ 2 |
| 充電モード | モード3 |
| 充電コントローラ | |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 電源障害時のロック解除 | インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵 |
| 電源 | |
| 電源 | 12 V DC ±5 % |
| 電圧範囲 | 12 V DC ±5 % |
| 最大消費電流 | 4 mA (アイドル状態) |
| 電流容量 | ≤ 4 A |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 1 |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 定格消費電力 | < 0.5 W (無負荷) |
| 標準規格 IN | およそ 5 mA |
| 入力定格電圧UN | 12 V |
| 入力電圧範囲 U1 | -3 V ... 3 V (オフ) |
| 入力電圧範囲 U2 | -30 V ... -10 V (ロックON) |
| 入力電圧範囲 U3 | 10 V ... 30 V (ロック解除オン) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 OUT+/- |
| 最小スイッチング容量 | 46 VA |
| 最大スイッチング電圧 | およそ 11.5 V (0.5 Vまでのダイオード電圧を引いた動作/コンデンサ電圧) |
| 最大スイッチング電流 | 4 A |
| 電流容量 | ≤ 4 A |
| 幅 | 35.6 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 61.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-3 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2903246 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBRBY |
| GTIN | 4046356728843 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 133.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 124 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |