EM-CP-PP-ETH
-
AC充電コントローラ
2902802
EV充電制御は3相AC電源の電気自動車を充電するために使用します(IEC 61851-1 Mode 3準拠)。必要な制御機能はすべて内蔵されています。さまざまな充電アプリケーションに使用できる追加機能もあります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | AC充電コントローラ |
| 製品シリーズ | CHARX control advanced |
| 充電標準 | タイプ 2 |
| 充電モード | モード3、ケース B + C |
| 動作モード | Stand-Alone |
| クライアント | |
| 通信用モデムあり | なし |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 電源 | |
| 電源 | 230 V |
| 電圧範囲 | 110 V AC ... 240 V AC (定格電圧範囲) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| 消費電流 | 最大 40 mA |
| 定格消費電力 | < 1 W (無負荷) |
| 周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| デジタル | |
| デジタル入力の数 | 4 |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 標準規格 IN | ≤ 8 mA |
| 入力定格電圧UN | 24 V |
| 入力電圧範囲 U1 | -3 V ... 5 V (オフ) |
| 入力電圧範囲 U2 | 15 V ... 30 V (オン) |
| デジタル | |
| 出力名 | デジタル出力4点 |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 最大出力電圧 | 30 V |
| 最大出力定格電流 | 0.2 A (合計出力電流;内部給電) |
| チャネルあたりの最大出力電流 | 0.6 A (各出力;外部給電) |
| デジタル | |
| 出力名 | リレー出力 V1.2 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 最大スイッチング電流 | 2 A |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 C1.2 |
| 最小スイッチング容量 | 1500 VA |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (外部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 2 A |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 R1.3 および R2.4 |
| 最小スイッチング容量 | 180 VA |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC/DC (外部電源) |
| 最大スイッチング電流 | 2 A |
| ねじ接続方式 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| インターフェース | イーサネット(1x) |
| RS-485 | |
| インターフェース | 2線式RS-485 |
| バスシステム | RS-485 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| インターフェースの数 | 1 |
| サポートされるデバイスの数 | 1 |
| 通信速度範囲 | 2.4 kbps ... 19.2 kbps (可調整) |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| バスシステム | RJ45 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| インターフェースの数 | 1 |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 伝送距離 | 最大 100 m (シールド対応、ツイストペアデータケーブル) |
| サポートされるプロトコル | Modbus/TCP |
| 電源障害時のロック解除 | オプションとしてEM-EV-CLR-12Vロック解除モジュール(製品番号 2903246)あり |
| 充電コントローラ | |
| 幅 | 71.6 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 61 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| 低電圧指令 | LV指令2006/95/ECに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ハウジング | DIN 43880 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902802 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 322.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 260 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |