EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
差動電流監視
1622451
漏電電流モジュールはAC充電ポイントでACおよびDC漏電電流を検出するために使用します。上流の安全機器(漏電電流サーキットブレーカなど)を潜在的なDC漏電電流から保護します。1チャネルまたは2チャネルの製品バージョンがあります。
製品の詳細
| 製品ライン | 残留電流モニタリングモジュール |
| 製品シリーズ | CHARX control basic |
| アプリケーション | 家庭用(EU/CN)AC充電コントローラの残留電流モニタリングモジュール(RCM) |
| 操作 | テスト/リセットボタン、状態LED2点 |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電標準 | タイプ 2 |
| 充電モード | モード3 |
| 充電コントローラ | |
| 充電ポイントの数 | 1 |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 電流消費 | < 1 W |
| 電力消費 | < 5 VA |
| 再ロード機能 | 15分間隔で3スイッチの投入を試行 |
| 電流変換器の測定 | |
| 接続方法 | コネクタ |
| 電源 | RCMモジュール経由 |
| 測定コイル径 | 15 mm |
| 測定範囲: 残留電流 | |
| 定格周波数fn | ≤ 2000 Hz |
| 公称差動電流 | ± 300 mA (ピーク時) |
| 測定範囲 | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| 残留電流IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| 定格電流In | 32 A |
| IΔnのトリップ時間 | < 180 ms |
| 2 x IΔnの応答時間 | < 70 ms |
| 5xIΔnのトリップ時間 | < 20 ms |
| INのトリップ時間 | < 500 ms |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC (定格電圧範囲) |
| 最大消費電流 | 22 mA |
| 定格消費電力 | < 0.5 W (無負荷) |
| 周波数範囲 | 45 Hz ... 60 Hz |
| デジタル | |
| 入力内容 | プラグイン:前面 |
| +/-切替 | |
| 出力名 | アラームリレー 1 IΔn:AC/DC残留電流 |
| アラームリレー 2 IΔn:AC/DC残留電流 | |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V |
| 最大スイッチング電流 | 5 A (各1 a接点ずつ) |
| a接点の数 | 1 |
| スイッチコンタクトに関する注 | ゼロ入力電流 |
| スイッチングサイクル | 10000 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| その他 | |
| インターフェースの数 | 2 (測定用変換器) |
| 伝送距離 | 最大 100 m (シールド対応、ツイストペアデータケーブル) |
| インターフェースの数 | 2 (Error/Reset) |
| 幅 | 36 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 70.50 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (端子台) |
| IP30 (インサート) | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 気候クラス | IEC 60271/-1 / -2/ -3に準拠 |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 61851-1 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1622451 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBRYA |
| GTIN | 4055626040608 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 476.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 443 g |
| 関税率 | 85362010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充電コントローラ 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充電コントローラ 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充電コントローラ 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充電コントローラ 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC充電コントローラ 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC充電コントローラ 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC充電コントローラ 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC充電コントローラ 1627367