EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充電コントローラ
1622452

DINレール取付け用ハウジング付き充電コントローラEV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HSは、IEC 61851-1、モード3準拠の三相ACネットワークにおける電気自動車の充電で使用されます。あらゆる充電機能、幅広いコンフィグレーション設定、およびロッキングコントローラが組み込まれています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品