CHARX protect basic:プラグインサージ保護機器、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、リモート表示接点付き。E-Mobility用途の専用設計
充電ステーションおよび家庭用充電器用サージ保護
CHARX protectにより、充電ステーションや電気自動車を、グリッド内の落雷やスイッチング動作によって生じるサージ電圧による損傷から保護することができます。包括的な保護コンセプトの保護機器タイプを提供して、お客様の充電インフラが、昼夜問わずいつでも、どんな天候でも常に利用可能であることを確実にします。
VAL-EV-T2 280/3+1-R
- クラス 2サージアレスタ
VAL-EV-T2 280/3+1-R
- クラス 2サージアレスタ
1180145
特長
- 幅広い製品ラインアップにより、充電インフラを完全に保護
- 保護された電源による中断のない充電プロセスの継続
- 安全なサージ保護コンセプトで接続されたe車両の保護
リスクのない充電 当社の幅広い保護コンセプトを使用
電気自動車向けの充電ステーションは、車両自体と同様に複雑です:電源や充電コントローラからイーサネット通信用のケーブルに至るまで、精度の高いコンポーネントが多数あります。長寿命かつ充電プロセスが中断されることのないように、これらを保護する必要があります。そのために、包括的な保護コンセプトは次の3つの領域で構成されます。
電源入力保護: タイプ2保護機器と雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプ 1+2は、グリッド内の落雷やスイッチング動作によって引き起こされる可能性のある危険なサージ電圧から、電源入力を保護します。
12および24 V機器の保護: タイプ3サージアレスタにより、影響を受けやすい12または24 V電源電圧の多くのコンポーネントが長期にわたって確実に機能します。
通信コンポーネントの保護: 通信用コンポーネントは、通常イーサネット経由で接続されており、これも保護する必要があります。
落雷があると、家庭用充電器に何が起きるでしょうか。
AC側のサージ保護
落雷やサージ電圧による損傷から充電インフラと車両を保護します。
DC側のサージ保護
DCグリッドから充電する場合は、過渡過電圧から充電用電子機器とバッテリーを保護してください。
通信用のサージ保護
通信インターフェースの過電圧による損傷や故障を防ぎます。
お客様専任担当者
当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。