CHARX control vehicle、コネクタ、アクセサリ、18極、長さ: 2 m、片側プラグインコンタクト付き
車両用充電コントローラ
CHARX control vehicleは、CCS充電インレット経由でのDC充電を可能にするスタンドアロン車両用充電コントローラ(EVCC)です。このコントローラは、DC充電ステーションと電気自動車間のPowerline(PLC)経由の高レベル通信(TCP/IP)を処理します。ロックアクチュエータ、温度センサ、オプションのLEDステータスインジケータ、開始/停止機能、HVコンタクタを制御します。
CHARX EVC CINCH-18POL-CA-2,0
- コネクタ
CHARX EVC CINCH-18POL-CA-2,0
- コネクタ
1866199
CHARX EVC CINCH-30POL-CA-2,0
- コネクタ
CHARX EVC CINCH-30POL-CA-2,0
- コネクタ
1866318
CHARX control vehicle、コネクタ、アクセサリ、30-極、長さ: 2 m、片側プラグインコンタクト付き
CHARX EVC-200
- 車両用充電コントローラ
CHARX EVC-200
- 車両用充電コントローラ
1948947
CHARX control vehicle、車両用充電コントローラ、パラメータ指定可能、ボックス内、CCS充電インレットおよびNACS充電インレット付き電気自動車(EV)のDC充電プロセスの自律制御用、DIN SPEC 70121、ISO 15118-2、ISO 15118-20、動作モード: Stand-Alone
CHARX EVC-100
- 車両用充電コントローラ
CHARX EVC-100
- 車両用充電コントローラ
1722154
CHARX control vehicle、車両用充電コントローラ、パラメータ指定可能、ボックス内、CCS充電インレット付き電気自動車(EV)のDC充電プロセスの自律制御用、DIN SPEC 70121、ISO 15118-2、ISO 15118-20、動作モード: Stand-Alone
特長
- [x]CCS充電インレットはすべての電気自動車に汎用的に使用可能
- [x]CCS充電インレット向けにパラメータ設定済みで迅速なセットアップ
- [x]ISO 15118-20準拠の双方向充電のVehicle-to-Grid対応
- [x]自動車産業の高い安全規格に準拠
- [x]OSの起動時間が短いため、すぐに稼働準備完了
すべてのタイプの電気自動車用の通信充電コントローラ
車両用充電コントローラの主な特長 包括的な機能とEVCCの特長の一覧
- DIN 70121およびISO 15118準拠の、PLCからCANへのDC充電通信
- VCU制御のOBCと連携したAC充電通信
- 次のコンポーネントを制御します。
- 充電インレット(CP、PP、PE、ロックアクチュエータ、温度センサ)
- LED状態インジケータ
- 充電キャンセルボタン
- 2つのHVコンタクタ
- 外部電圧・電流センサ用プリント基板の制御(Isabellenhütte IVT-Sセンサ)
- CCSと互換性あり(NACSおよびGB/T対応は準備中)
- 道路走行用車両向けのE1認証
- VDV 261に準拠したバスの事前調整
- 屋上設置型パンタグラフ(Schunk Smart Charging)と互換性あり、将来的にはOppCharge規格にも対応
- UNECE R155およびR156に準拠のサイバーセキュリティ対応
- ISO 26262 ASIL Bまでのセーフティ機能の処理
- 起動時間が100~200ミリ秒のリアルタイムOS
- 18極のCinchコネクタ経由で充電インレットに接続
- 30極のCinchコネクタ経由で追加のコンポーネントに接続
- 寸法(幅 x 高さ x 奥行):153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm
自動車サイバーセキュリティ UN規制R155およびR156向けに準備
2つのUNECE規制R155およびR156は、世界中で適用され、車両のサイバーセキュリティとそれに対応する管理システムに対する統一された条件を定義しています。
- UN R155は認定サイバーセキュリティ管理システム(CSMS)のアプリケーションに重点を置いています。
- UN R156は、ソフトウェア更新管理システム(SUMS)を義務付けています。
当社の車両用充電コントローラCHARX control vehicleは、車両の全体的なサイバーセキュリティコンセプトにおいて、UN R155およびUN R156の両方の規制順守に向けて準備されています。
車両への充電コントローラの統合 EVCCとその他のコンポーネントの連携方法をご紹介
お客様専任担当者
電気自動車用コンポーネントに関するあらゆるお問い合わせを承ります
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インレットや車両用充電コントローラについて、ご遠慮なくお問い合わせください。お電話またはEメールをお待ちしております。