PLC(Powerline)とCANプロトコルを介したDC充電ステーションと電気自動車(EV)間の高レベル通信(TCP/IP)を伴うDC充電向け車両用充電コントローラ(EVCC)、CCS車両用充電コネクタ(EVSE)と互換性あり
CHARX EVC-100
-
車両用充電コントローラ
1722154
CHARX control vehicle、車両用充電コントローラ、パラメータ指定可能、ボックス内、CCS充電インレット付き電気自動車(EV)のDC充電プロセスの自律制御用、DIN SPEC 70121、ISO 15118-2、ISO 15118-20、動作モード: Stand-Alone
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
CCS充電インレットはすべての電気自動車に汎用的に使用可能
CCS充電インレット向けにパラメータ設定済みで迅速なセットアップ
ISO 15118-20準拠の双方向充電のVehicle-to-Grid対応
自動車産業の高い安全規格に準拠
OSの起動時間が短いため、すぐに使用準備完了
道路走行用車両向けのE1認証