太陽光発電用コネクタ

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - ヒューズプラグ
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - ヒューズプラグ
1220829

ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 3.5 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - ヒューズプラグ
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - ヒューズプラグ
1220825

ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 11 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - ヒューズプラグ
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - ヒューズプラグ
1220824

ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 23 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - ヒューズプラグ
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - ヒューズプラグ
1214613

ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 14 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

特長

  • 革新的な接続テクノロジで現場での電線接続がすばやく簡単
  • 簡単なケーブル接続:専用工具を使わずに組立て
  • TÜV試験済み部品で長期的に信頼性のある接続
  • さまざまなケーブル断面積に対応する接続ソリューションで高度な柔軟性
  • 一貫性のある接続ソリューションで未来指向のPVシステムケーブル配線

太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ概要


DCコネクタ

パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ – 太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズを使用すると、革新的なDC接続テクノロジをワンストップでご利用いただけます。

  • 最大電圧1,500 V
  • 最大電流65 A
  • 導体断面積2.5~16 mm²
  • SUNCLIXスプリング式接続
  • 圧着端子接続式
  • 保護等級:IP66/IP68(24時間/2 m)

ACプラグインコネクタ

太陽光発電システムのAC側用に、各性能クラス向けのPRCシリーズの接続テクノロジをご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。

  • 最大電圧690 V
  • 最大電流70 A
  • 接続電線サイズ1.5~16 mm²
  • ねじ式接続および圧着端子式接続
  • PRC: IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K

アプリケーション分野


太陽光パネル用のDCコネクタとプリント基板用端子台
フィールド配線用DC接続テクノロジ
太陽光発電システムテクノロジ向けインスタレーションシステム
太陽光パネル用のDCコネクタとプリント基板用端子台

絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台を使用すると、可とう性のケーブルをモジュール式ジャンクションボックスにすばやく安全に接続することができます。

圧着端子接続式SUNCLIXコネクタは、ソーラーパネルのフィールド側接続およびケーブルアッセンブリに最適です。自動実装用に設計されており、規定の国際規格を満たします。

製品へ
フィールド配線用DC接続テクノロジ

SUNCLIX接続システムなら、パネルからインバータまで、太陽光発電システムを効率的に、安全に、また確実に接続することができます。一体型DCコネクタを使用すると、特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。スプリング接続方式により、永続的に信頼性の高い安定した電線接続が実現します。

製品へ
太陽光発電システムテクノロジ向けインスタレーションシステム

PRCシリーズのコネクタは、屋外アプリケーションにおける電力伝送に最適です。機器、カプラ、フィールド用のコネクタは特殊なプラスチック製です。マイクロインバータやストリングインバータ、トラッキングシステムやバッテリーストレージシステムに接続ソリューションを提供します。

製品へ

太陽光発電システム用SUNCLIXコネクタ

太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ
温室の太陽光発電用コネクタ
太陽光発電システムのDC分岐
太陽光発電パネルの接続用のSUNCLIXコネクタ

フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。

圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。

温室の太陽光発電用コネクタ

革新的なスプリング式DCコネクタで、特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実かつ安全に接続することができます。現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。

太陽光発電システムのDC分岐

Y分岐コネクタとストリングヒューズで、太陽光発電の配線がさらに柔軟になります。ストリングケーブル1本で、隣接するストリングを簡単に接続点に配線します。

外部ストリングヒューズで機器を保護し、熱管理と小型の機器サイズのメリットをご活用ください。

Eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要

太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

Eペーパーを開く
太陽光発電用コネクタの製品ラインアップ
さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。