フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。
圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。
フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。
シングルコンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 はんだコンタクト、 コンタクト材質: Cu
シングルコンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 はんだコンタクト、 コンタクト材質: Cu
コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1100 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm、 後継製品は1386381
コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1100 V DC、 定格電流: 40 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm、 後継製品は1386384
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 200
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 270
スペーサ、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PA 6
ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 6 A、 接続方法: SUNCLIX PVコネクタ、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX
ヒューズプラグ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 19 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm、 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 140
AC接続テクノロジ
太陽光発電のAC側向けに、あらゆる性能クラスに対応する幅広い接続テクノロジの製品ラインアップをすぐにご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。
DC接続テクノロジ
パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ:革新的で信頼できるDC接続テクノロジで、太陽光発電モジュール、機器接続ボックス、インバータの配線作業が簡潔になります。
フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。
圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。
革新的なスプリング式DCコネクタで、特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実かつ安全に接続することができます。現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。
Y分岐コネクタとストリングヒューズで、太陽光発電の配線がさらに柔軟になります。ストリングケーブル1本で、隣接するストリングを簡単に接続点に配線します。
外部ストリングヒューズで機器を保護し、熱管理と小型の機器サイズのメリットをご活用ください。
SUNCLIXにより、太陽光発電モジュールからインバータまで、確実な配線を実現できます。この動画で、黒いソーラープラグのメリットがすべてわかります。
PRCインスタレーションシステムにより、厳しい環境条件でも最大35 Aの双方向電力伝送が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。