絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台を使用すると、可とう性のケーブルをモジュール式ジャンクションボックスにすばやく安全に接続することができます。
圧着端子接続式SUNCLIXコネクタは、ソーラーパネルのフィールド側接続およびケーブルアッセンブリに最適です。自動実装用に設計されており、規定の国際規格を満たします。
フエニックス・コンタクトの現場接続用コネクタは、太陽光発電システムのケーブル接続用に理想的です。ACやDC、丸型や角型など、ソーラーコネクタは幅広い要件をカバーしています。幅広い製品ラインアップには機器接続、プリント基板接続テクノロジ、アクセサリも含まれています。
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 メス、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 27 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 4 mm2、 AWG 14...12 、 コンタクト材質: Cu
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 32 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 200
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 32 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 300
圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 38 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 130
パネル貫通、コネクタ、幅広いアクセサリ – 太陽光発電用コネクタSUNCLIXシリーズを使用すると、革新的なDC接続テクノロジをワンストップでご利用いただけます。
太陽光発電システムのAC側用に、各性能クラス向けのPRCシリーズの接続テクノロジをご利用いただけます。この製品ラインアップには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通型端子台や対応するアクセサリが含まれます。
絶縁ハウジングのないプリント基板用端子台を使用すると、可とう性のケーブルをモジュール式ジャンクションボックスにすばやく安全に接続することができます。
圧着端子接続式SUNCLIXコネクタは、ソーラーパネルのフィールド側接続およびケーブルアッセンブリに最適です。自動実装用に設計されており、規定の国際規格を満たします。
SUNCLIX接続システムなら、パネルからインバータまで、太陽光発電システムを効率的に、安全に、また確実に接続することができます。一体型DCコネクタを使用すると、特別な工具を使用せずにすばやく簡単に接続することができます。スプリング接続方式により、永続的に信頼性の高い安定した電線接続が実現します。
PRCシリーズのコネクタは、屋外アプリケーションにおける電力伝送に最適です。機器、カプラ、フィールド用のコネクタは特殊なプラスチック製です。マイクロインバータやストリングインバータ、トラッキングシステムやバッテリーストレージシステムに接続ソリューションを提供します。
フエニックス・コンタクトのSUNCLIXコネクタは自動実装をサポートします。銀めっきコンタクトにより、長期間使用しても低いコンタクト抵抗値を確保します。
圧着端子接続式コネクタは、最大電流40 A (TÜV)/50 A (UL)と最大電圧1,500 V(TÜV/UL)用に設計されています。
革新的なスプリング式DCコネクタで、特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実かつ安全に接続することができます。現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。
Y分岐コネクタとストリングヒューズで、太陽光発電の配線がさらに柔軟になります。ストリングケーブル1本で、隣接するストリングを簡単に接続点に配線します。
外部ストリングヒューズで機器を保護し、熱管理と小型の機器サイズのメリットをご活用ください。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。