PV-C3M-C-6-R3000 - 圧着コンタクト
1050766

圧着コンタクト、 シリーズ: SUNCLIX、 ピン、 ロール型、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10...10 、 コンタクト材質: Cu

製品の詳細








互換性のある製品


特長

高品質素材が高い信頼性と長期的な安定性を確保
実績のある低損失のSUNCLIXコンタクトで最大のシステム効率
国際認証により世界中で使用可能