太陽光発電用コネクタ フエニックス・コンタクトは太陽光発電システムのケーブル配線用に、一貫した包括的なソリューションをすべて単一のソースで提供します。高品質で調整されたSUNCLIX部品により、設置が簡単で、投資家、計画者、設置者、オペレータに、安定したエネルギー生成と電源入力を確保します。

ソーラーパークでソーラーパネル用に太陽光発電用コネクタを接続する人

特長

  • 誤配線を防止するSUNCLIX接続テクノロジで、高い投資安全性や運用安全性を実現
  • 耐候性絶縁材料と、接触抵抗が最小化された高品質接点により、恒久的に安定したエネルギー生成
  • 一貫したワンストップACおよびDC接続ソリューションで、シンプルなデザイン・イン、購入、保管プロセス
    接続電線サイズ2.5 mm²~16 mm²用の独自のSUNCLIXスプリング接続方式により、現場で迅速かつ確実にケーブルを配線
  • マイクロインバータおよび建材一体型太陽光発電(BIPV)向けの、アプリケーションに最適化された接続システムにより、新しい市場の可能性
太陽光パネル向け接続ソリューション

太陽光パネルの効率的なケーブル配線

太陽光パネル向けのコスト効率の優れたソリューションを見つけて実装しましょう。

機器接続用装置およびフィールドのコネクタ

太陽光発電機器を確実に接続

接続箱とインバータ向けの一貫したACおよびDC接続ソリューションのメリット活用しましょう。

太陽光発電用コネクタSUNCLIXで、パネルからインバータに確実に配線

パネルからインバータへの配線向け太陽光発電用コネクタSUNCLIX
太陽光発電用コネクタSUNCLIX YouTube
eペーパー
太陽光発電の製品ラインアップの概要

太陽光発電パネル、インバータ、太陽光発電システム全体用の革新的で信頼性のある接続テクノロジをお探しですか。もしそうであれば、ここで見つけることができます。

eペーパーを開く
さまざまな太陽光発電用コネクタの概要