気象データの収集 環境条件記録用の気象センサに基づくすべての関連気象データを評価することで、太陽光発電システムの運用を最適化します。

太陽光発電システムを備えた屋根上のウェザーステーション

課題


ソーラーパーク

すべてのデータを一覧表示

地上設置型システムのオペレータは、センサから提供されるすべての気象データを収集する必要があります。ウェザーステーションは日照時間、風速、温度などの重要な気象データを24時間体制で測定します。このデータは、例えば、性能比指数の算出に使用されます。性能比指数とは、太陽光発電システムにおいて、理論的に可能なエネルギー収量に対して、実際に達成されたエネルギー収量の比率を示す指標です。この指標は、太陽光発電システムの運用品質を測る指標とみなされるため、システム運用者や投資家にとって重要な要素となります。

ソリューション


完全な気象台:センサと制御盤の組合せ

太陽光発電システム用ウェザーステーション

フエニックス・コンタクトは、気象データ収集に必要なものをすべてワンストップで提供します。IEC 61724-1規格では、システムクラスAとBに関連して、環境センサの正確さの要件を規定しています。クラスAシステムは、非常に高い要件が適用される地上設置型システムです。フエニックス・コンタクトから入手できるセンサはすべて、このクラスの要件を満たしています。

フエニックス・コンタクトでは、センサに加えて、取付けや電気接続に必要なアクセサリも提供しています。ソフトウェア側では、Solarworxの設定済みファンクションブロックを使用してセンサデータを読み取ります。さらに、システム運用者は電力パフォーマンス指標を受け取ります。この指標は、現在のシステム性能と理論的に可能な性能を比較するものです。性能比指数と同様に、瞬時値に基づいてシステムの効率性や信頼性を評価します。

環境データを測定するためのインテリジェントなソリューション

気象台の一部としてのセンサ
ソーラーパネルの気象センサ
ウェブインターフェースからの気象台のパラメータ設定
SCADAシステムにデータを伝送するためのインターフェース
気象台の一部としてのセンサ

当社は環境センサを豊富に取り揃えており、お客様のニーズに合わせたコンパクトな気象台を提供します。気象台の環境センサはModbus経由で制御システムに直接接続することができます。センサは設定済みで、すぐに気象データの伝送に使用することができます。

要件が変更された場合は、インターフェースに影響を与えることなく、センサを容易に追加または排除することができます。そのため、仕様変更の際にもアプリケーションの複製が容易です。

ソーラーパネルの気象センサ

Y分岐付きM12接続により、各センサを個々に配線するのではなく、直列接続で非常に簡単になります。そのため現場で必要な配線の量を大幅に削減でき、センサを全体的なシステムに統合するのがより簡単になります。

ウェブインターフェースからの気象台のパラメータ設定

フエニックス・コンタクトの気象台は汎用設計で、従来のセンサを標準インターフェースで接続することができます。 センサはウェブインターフェースから簡単に設定が可能です。つまり、測候所を稼働させるのにプログラミング知識は必要ありません。

SCADAシステムにデータを伝送するためのインターフェース

上位SCADAシステムに簡単に接続できるよう、気象データは必要に応じてModbus、PROFINET、SunSpec®などの標準データ形式で提供し、イーサネットで伝送します。

ウェブインターフェースでシステムネットワーク内の測候所にいつでもアクセス可能です。

特長

  • [x]センサはすべて、クラスAシステムのIEC 61724-1の要件に対応
  • [x]気象センサ向けのプラグ・アンド・プレイ接続により、スタートアップとコンフィグレーション作業は最小限
  • [x]センサを個別に選択できるため柔軟
  • [x]産業品質のM12丸型コネクタで簡単に接続でき、標準化されたインターフェースに対応
  • [x]設置しやすい:プログラミングの知識なしで迅速に統合

地上設置型システムのための気象データ収集 汎用的に適用でき、システム全体に容易に統合

当社の気象台センサはModbusインターフェースを備え、多くの利点があります。まず、すべてのセンサからデータを取得するのに必要なインターフェースは1つのみで、システムとインターフェースのコストを最小化することができます。要件が変更された場合は、インターフェースに影響を与えることなく、センサを容易に追加または排除することができます。そのため、要件変更の際にもアプリケーションの複製が容易です。

コンパクトな測候所とは異なり、フエニックス・コンタクトから入手可能なセンサは個別のモジュールです。つまり、個々のセンサが故障した場合にはそのセンサのみを交換すれば良いということです。フエニックス・コンタクトのM12丸型コネクタは業界の厳しい規格を満たし、交換は迅速で簡単です。

当社のデータ取得ステーションを使用すれば、開閉装置と制御装置の組立てに丸型コネクタを使用して直接接続することができます。システムには、短時間の停電に対応するための無停電電源装置が含まれています。

当社の社内開発アプリケーションプログラムは、ウェブベース管理システムを統合しており、プログラミングの知識なしでセンサを試運転することが可能です。自動設定機能で、バスに接続されているすべてのセンサを自動的に検出でき、内蔵のコントローラにより、Modbus/TCPやPROFINETなどの一般的なインターフェースを使用して伝送することができます。
24 Vの供給電圧で、すべてのセンサは逆極性保護を備え、投資リスクを最小限に抑えます。

インタラクティブイメージマップ:すべての重要な気象データを常時記録するためにソーラーパーク内に設置された気象台の概要
PLCnext Technology
PLCnext Technologyは、産業用オートメーション向けのエコシステムで、オープンハードウェア、モジュール型エンジニアリングソフトウェア、グローバルコミュニティ、デジタルソフトウェアマーケットプレイスで構成されます。
詳細をご覧ください
PLCnext Technology
接続箱
当社の太陽光発電ストリング電流用監視システムにより、個々のストリングが故障した場合でも誤作動とパワー損失にすぐに対応することができます。
詳細をご覧ください
接続箱
インバータ通信
既成のドライバやファンクションブロックが大量に用意されているため、簡単に始めることができます。この多様さによってモジュール型拡張に柔軟性が生まれています。
詳細をご覧ください
インバータ通信

太陽光発電のエキスパートのグループ写真
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
持続可能な電源への道のりについては、ぜひ当社にお任せください。

参考事例


製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。