現地法人の世界的ネットワークを通して、お客様やパートナー企業のお近くでサービスを提供します。当社のすべての拠点において、当社の従業員はテクノロジーとイノベーションに情熱を持って取り組み、すべての人にとって持続可能な世界を実現するために前進しています。世界中に拠点を有しているということは、フエニックス・コンタクトのDC Combiner Boxは世界中で、短納期で入手できるということです。
太陽光発電システム用DC Combiner Box DC Combiner Boxは、ソーラーパネルからのストリング電流を収集・分配します。さらに、DC Combiner Boxはシステムの性能を監視し、個々のパネルをサージ電圧のダメージから保護します。
課題
最高レベルの可用性
太陽光発電システムを設計・施工するスペシャリストは、太陽光発電システムの可用性と性能を最大限に引き出すという課題に取り組んでいます。このとき重要になるのが、ストリング電流の合流と分岐、個別モジュールの落雷や過電圧による損傷からの保護、そしてシステム性能の監視です。
ソリューション
フリーフィールドの太陽光発電システムに向けたオーダーメイドのソリューションコンセプト
フエニックス・コンタクトのDC Combiner Boxはこれらの要件を満たし、省スペースのハウジングも備えています。当社の太陽光発電ストリング用監視システムにより、個別のストリングが故障した場合でも誤作動とパワー損失にすぐに対応できます。
当社のDC Combiner Boxの一般的な構造
特長
- 温度最適化設計による信頼性・耐久性
- 設置・メンテナンスコストの低減および無線通信による柔軟なネットワーキング
- 複数バージョンをストックすることにより標準品の可用性を常に確保
- お客様の要件に従ったコンフィグレーションにより互換性と個別性を両立
お問い合わせ先
パートナーシップと協力
フエニックス・コンタクトは、ドイツに本社を置くグローバル・カンパニーです。当社は、経済およびインフラのあらゆる分野において、包括的な電化、ネットワーク化、オートメーション化のために、将来を見据えた製品とソリューションを生み出すことで知られています。革新的な製品とソリューションで、クライメイトニュートラル(climate-neutral、CO₂を含むすべての温室効果ガスが実質0の状態)かつ持続可能な世界への道を切り拓きます。当社の広範で革新的な製品ラインアップにより、未来志向型のソリューションをお届けいたします。100を超える国にまたがる当社のグローバルネットワークにより、常に貴社のプロジェクトの近くでサポートを行います。
よくある質問
システム状態の継続的な監視とストリング電流および電圧の測定により、最大のシステム可用性を確保します。これによって、ダウンタイムが低減できます。
監視機器が生成したデータは、RS-485通信により中央のPLCnext Controlに伝送されます。Solarworxライブラリには、PLCnext Controlが保管するデータを読み取るためのプログラム済みのファンクションブロックも用意されています。このライブラリは、サポートされているストリング監視機器のさまざまなメーカー用のファンクションブロックを含んでいます。
DC Combiner Boxにはさまざまなインターフェースが装備されています。したがって、システム全体に対する統合も柔軟に行うことができます。当社の産業エキスパートが、すべてのオプションについて、アドバイスいたします。
電化、ネットワーク化、オートメーション:当社はセクターカップリングの重要なパートナーです。ソーラーパークの監視・制御向けのフエニックス・コンタクトのその他のソリューションの詳細をご覧ください。給電管理、データロギング、天候データ収集、および太陽光発電についてのその他の側面に関するインスピレーションに満ちた当社のソリューションにより、持続可能な電源の設計が可能となります。
DC Combiner Boxはどのようにソーラーパークに統合するのですか。
DC Combiner Boxにはさまざまなインターフェースが装備されています。したがって、システム全体に対する統合も柔軟に行うことができます。当社の産業エキスパートが、すべてのオプションについて、アドバイスいたします。
電化、ネットワーク化、オートメーション:当社はセクターカップリングの重要なパートナーです。ソーラーパークの監視・制御向けのフエニックス・コンタクトのその他のソリューションの詳細をご覧ください。給電管理、データロギング、天候データ収集、および太陽光発電についてのその他の側面に関するインスピレーションに満ちた当社のソリューションにより、持続可能な電源の設計が可能となります。