ソーラートラッキング パネルを手際よくトラッキングすることで太陽光発電システムの発電量を高めます。

太陽光発電システムのソーラートラッキング

課題


トラッキングパークの航空写真

ソーラーパネルは常時太陽に向かうよう最適な配置で並んでいます。

最大発電量

ソーラーパネルの発電量は1軸または2軸のトラッキングシステムで最適化することができます。正確なトラッキングにより太陽光が常にソーラーパネルに垂直にあたるようモジュールが整列されます。こうして最適な発電が確保されます。このようにシステムの状態を連続的に監視することが非常に大切です。
動作モードは、固定設備よりはるかに複雑です。したがって、より多くの投資が必要となります。太陽をトラッキングするだけではなく、風荷重が大きい場合や極端な気象条件においても安全性を確保する必要があります。オートメーションソリューションにより、フエニックス・コンタクトは信頼性の高いシステム運用を確実にして、長期の発電量を確保します。フエニックス・コンタクトのソフトウェアとハードウェアで効率的で信頼性のあるソーラートラッキングパークの監視システムを実現することができます。

ソリューション:


コントローラで太陽光発電トラッカを一直線に

コントローラで太陽光発電トラッカを一直線に

ドライブ制御

Axioline I/O機器用のAXC F 2152 PLCnext Controlは、高速かつ堅牢で、トラッキングシステムの制御に最適です。ステッピングモータードライバと周波数変換器は、モジュール方式でPLCnextシステムに統合することができます。アナログ入力チャネルまたはインクリメンタル入力チャネルで位置を検出することができます。

制御盤内に設置されるモータスタータ

耐久性のあるモータスタータはトラッキングに理想的です。

トラッキング

ハイブリッドモータスタータには太陽光発電モジュールをトラッキングする4つの機能があります。正転、逆転、モータ保護、非常停止です。

機械式コンタクタと比較するとモータスタータはより耐久性があり省スペースで、すばやく配線することができます。

太陽光発電パネルのトラッキング用ソフトウェアから抜粋

太陽の高度計算を行う複雑なファンクションブロック

ファンクションブロックライブラリ

フエニックス・コンタクトはファンクションブロック一式を持つ広範なライブラリを提供します。ライブラリには太陽の位置計算などのためのDIN/NRELアルゴリズム準拠の複雑なブロックが含まれます。これに基づき、太陽光発電パネルは一日および一年中常に太陽と完全に一直線に並び、最大の発電量を提供することができます。

気象データ収集ステーション

風速・風向のデータ収集が必要となります

気象データの収集

PVトラッキングシステムでは、風速・風向を記録することが大切です。風荷重が大きすぎる場合、トラッキングシステム内のPVパネルを風を受けない場所に適時移動させることができます。これにより損傷から防ぐことができます。気象台が現在の風のデータを記録します。ステーションはこのデータを、ソーラーパークとやり取りする高位の制御システムに伝送します。最大風荷重はPVトラッカーのエリア、現在のピッチ、列の間隔、およびトラッキングの種類によって異なります。

特長

  • 太陽の高度計算を使用して太陽光発電パネルをモータ駆動で理想的に配置
  • ウェブブラウザとファンクションブロックライブラリですばやく起動
  • イーサネットまたは携帯電話ネットワークからトラッキングパークに柔軟にリモートアクセス

太陽光発電のエキスパートのグループ写真
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
持続可能な電源への道のりについては、ぜひ当社にお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。