産業用およびユーティリティ規模のストレージシステムの監視・制御 バッテリーストレージシステムは産業用グリッドおよび製造施設の高可用性電源、または送電網のグリッドサービス用に使用されます。当社の製品とシステムを使用すると、バッテリーストレージシステムの信頼性の高い動作を実現することができます。

送電網内のバッテリーストレージシステムの使用

課題


バッテリーモジュールシステムおよび再生可能エネルギー発電所などのアプリケーションで、送電網の知見を取得
製造現場でのエネルギー消費の解析
産業用アプリケーション内のバッテリーモジュールソリューションの操作
バッテリーモジュールシステムおよび再生可能エネルギー発電所などのアプリケーションで、送電網の知見を取得

革新的な発電所規模のストレージシステムを使用することは、電圧の安定性やエネルギー供給などのグリッドサービス提供に適しています。ストレージシステムを使用することにより、既存の配電グリッドをエネルギー革命の一環として最大限に利用することができます。さらに、将来グリッドの拡大が必要になった場合、時間の経過に合わせて柔軟に実装することができます。

接続テクノロジからシステム監視・制御までの当社の製品ラインアップにより、安全で信頼できる操作と共に分かりやすいエンジニアリングを確保することができます。

製造現場でのエネルギー消費の解析

産業用ストレージシステムは、重要な製造プラントへのフェールセーフで一貫したエネルギー供給に特に適しています。迅速で高いレベルの制御可能性を備えています。

当社のラインアップを使用することで、プラントを簡単かつ柔軟にエンジニアリングすることができます。当社のコンポーネントにより、監視・制御機能を高い信頼性で使用することができます。

産業用アプリケーション内のバッテリーモジュールソリューションの操作

緊急用電源に加えて、産業用ストレージシステムはグリッド内のピーク負荷の削減にも使用されます。負荷レベルの削減は、グリッドオペレータのグリッドチャージに好影響があります。太陽光発電システムなどの発電所の統合と組み合わせると、エネルギーストレージシステムにより、この自己発電電力を保存して後で使用できるようになります。

当社のオートメーション・テクノロジは、お客様がご自身で発電する電力量を増加させるのに役立ちます。

ソリューション


エリアネットワークと配電グリッド向けのバッテリーストレージシステム

発電所規模のストレージシステムを確実に運用

当社の調整された製品ラインアップにより、高可用性ストレージシステムの信頼できる運用が確保されます。特に注目すべきは、接続性、ネットワーク、制御テクノロジのラインアップです。当社の製品は厳しい品質要件に従っています。これは運用中にプラントとストレージシステムで発生する可能性がある危険を最小化するためです。

フィールドで実績のある接続システムを使用することで、大電流および電力の管理において高いレベルの安全性に頼ることができ、多くのお客様から長年に渡り信頼されています。
業界をリードする電源と組み合わせると、バッテリーモジュールシステムの監視・制御のための給電の信頼性が確保されます。
ネットワーク、通信、オートメーション・テクノロジの調整されたラインアップにより、現代のニーズと将来のニーズに向けた理想的なシステム設計のためのあらゆる自由度も提供されます。

特長

  • 包括的で調整された製品ラインアップをひとつのシリーズで提供
  • 信頼性の高いシステム運用向けの、フィールドで実績のあるコンポーネント、システム、テクノロジ
  • 最高のソリューションのためのスタッフによるコンサルティング

現場で実証された当社の製品ラインアップを使用してバッテリーストレージソリューションの操作、監視、制御するためのお客様のご要望を実現する方法について、お気軽にお問い合わせください。

バッテリーストレージシステムのエキスパートチーム - Phoenix Contact,
バッテリーストレージシステムのエキスパートチーム

産業用およびユーティリティ規模のストレージシステムの監視・制御向けの製品とシステム 接続テクノロジからオートメーションまで

インタラクティブイメージマップ:バッテリーモジュールシステムの監視・制御用の制御盤
接続性
当社の製品ラインアップでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。さらに、標準化されたアクセサリと一貫したデザインで、計画や設置が容易になります。
端子台の詳細をご覧ください
接続性
オープンループおよびクローズドループ制御
ユーティリティ規模のバッテリーモジュールシステムに関するオートメーションシステムの需要は高まっています。システムは関連する要件に柔軟に適応できなければなりません。 個別コンポーネントから完全なシステムまで、コントローラとI/O機器の広範な製品ラインアップにより、モジュール型で拡張可能なオートメーションシステムを構築することができます。つまり、お客様固有の要件を個別に満たすことができます。 さらに安全性を高めるために、オートメーションシステムを冗長化し、認証済みのセーフティモジュールを使用して設定することも可能です。これによりストレージソリューションの可用性を最大化することができます。クラウドなどの上位システムに簡単に接続でき、容易な監視とシステムへの安全なリモートアクセスが可能になります。
コントローラとI/O機器の詳細をご覧ください
オープンループおよびクローズドループ制御
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
産業内のバッテリーストレージシステムと送電網に対するセキュリティ需要は増加し続けています。そのため、信頼できるシステム制御と監視を確保するためには、高性能でフェールセーフな通信インフラが必須です。 当社は産業用通信の需要を満たすために、フィールドレベルから制御レベルまで、幅広い製品ラインアップを提供しています。サイバーセキュリティ製品で、お客様の重要なデータの保護は完璧です。安全な操作とリモートアクセスで、迅速で効率的なメンテナンスとサービス作業を確保することができます。
スイッチおよびルーターの詳細
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
電源の信頼性
信頼性の高い安定した電源により、機械やシステムの損傷を防いでフェールセーフな操作を確保します。特に停電時には、バッテリーストレージシステムはシステムへの連続して電源を保証しなければなりません。安全で一貫したエネルギーインフラのあらゆる機能を網羅する幅広い製品を提供しています。
信頼できる電源の詳細をご覧ください
電源の信頼性
機能安全
新しい産業用ストレージのシステム可用性に対する需要の増加と共に、安全性強化の需要も高まっています。特にインフラプラントでは、人員や機械、自然に対する危険な状況を制御できるように、機能安全メカニズムを実装しなければなりません。これは調整されたセーフティコンセプトで実現可能です。非接触型セーフティスイッチから複雑なセーフティコントローラまで、当社の広範なSIL認証済み製品ラインアップとテクノロジで、お客様がこれを達成するのを支援いたします。
セーフティリレーモジュールおよびセンサの詳細をご覧ください
機能安全

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。