バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ バッテリーモジュールユニットはセクターカップリングの鍵となります。フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールソリューション向けの革新的な接続テクノロジにお任せください。

バッテリーモジュールシステム用接続テクノロジ
セクターカップリングの鍵としてのバッテリーモジュール

セクターカップリングの鍵としてのバッテリーモジュール

エネルギー転換に多大な貢献:ホワイトペーパーでは、考え抜かれた設計、安全な接続テクノロジ、Power-to-Xのコンセプトによってバッテリーモジュールシステムが供給の安全を向上させ、個別のコンタクトソリューションや専門知識を活用することでカーボンニュートラルな未来への道を切り開く様子をご紹介しています。

カーボンニュートラルな社会を実現しようとする企業として、当社はセクターカップリング向けの主要ソリューションでお客様をサポートします。当社のエネルギーアプリケーションのエキスパートが、システム最適化の可能性を特定するお手伝いをいたします。

無料サンプル
ご希望のサンプルをお求めください

バッテリーモジュール用接続ソリューションの試用をご希望ですか。無料のサンプルパッケージをお申し込みの上、コネクタの便利な操作を直接ご体験ください。

無料サンプルを申し込む
バッテリーコネクタ

発電所規模のストレージ用ソリューション

家庭用ストレージ向けソリューション

発電所規模のストレージ用ソリューション


発電所規模のストレージ

発電所規模のバッテリーモジュールシステムは、グリッドのバックアップ用に使用されます。例えば、電気自動車用の急速充電ステーションで、不十分なグリッドインフラでも、高いピーク負荷を可能にします。発電所規模のストレージシステムのもう一つの使用法は、エネルギー取引における電気の価格に応じたエネルギーの補完と供給です。

バッテリーモジュールソリューションには、各レベルにおいて信号、データ、電力などに関する電気接続テクノロジのさまざまな要件が設定されています。以下のバッテリーモジュール配線およびバッテリーラック接続についての2つのアプリケーション例は、機器と現場配線の多彩さを示しています。

バッテリーモジュール配線向けの接続テクノロジ

信頼性がありかつ低コストの接続は、バッテリーモジュール内の信頼できる電力フローの分配に必要です。効率的な信号線の接続には、革新的な接続テクノロジが使用されます。最新の製品規格に準拠するデータ接続により、高いフェールセーフのパフォーマンスを確保します。

インタラクティブイメージマップ:バッテリーラック内のバッテリモジュール用コネクタ
バッテリーポールコネクタ
逆極性保護されている機器とケーブルコネクタは、バッテリーモジュールシステムでの使用に最適です。
製品へ
バッテリーポールコネクタ
圧接接続方式テクノロジによる信号接続
フエニックス・コンタクトのコネクタで情報を安全確実に伝送します。
製品へ
圧接接続方式テクノロジによる信号接続
レバー操作型プリント基板用端子台
プリント基板用端子台LPTシリーズで、新たな利便性。
製品へ
レバー操作型プリント基板用端子台
レバー操作型プリント基板用コネクタ
プリント基板用コネクタLPCシリーズで最新レベルの利便性を実現。
製品へ
レバー操作型プリント基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
堅牢な基板対基板コネクタFINEPITCHシリーズ
製品へ
基板対基板コネクタ
Push-inテクノロジによる信号接続
コンパクトサイズで便利なプリント基板用端子台。
製品へ
Push-inテクノロジによる信号接続
丸型コネクタ
機器接続とシステム配線で優れた柔軟性を発揮します。
製品へ
丸型コネクタ
SPEコネクタ
標準化されたSPEインターフェースは、効率的なデータ伝送に適しています。
詳細をご覧ください
SPEコネクタ
通信用コネクタ
ESS DATAコネクタは、高レベルのIP保護とコンパクトなサイズを兼ね備えています。バッテリーモジュールシステム専用に開発されているため、過酷な周囲条件下でも安全で信頼性の高いデータ伝送が行えます。
お問い合わせください
通信用コネクタ

ラック取付け型BMSスロットの接続テクノロジ

ラックBMSスライドインモジュールは、背面の自動位置合わせ機能を介して全体的なシステムに接続するため、設置者が危険にさらされることはありません。前面では、ラックの各バッテリーモジュールは効率的で使いやすいプラグイン接続で接続されます。高速で信頼性の高い製造プロセス向けの革新的な接続テクノロジは、電力、信号、データのコンポーネントの内部配線に使用されます。

インタラクティブイメージマップ:バッテリーモジュール用接続テクノロジ
バッテリーポールコネクタ
逆極性保護されている機器とケーブルコネクタは、バッテリーモジュールシステムでの使用に最適です。
製品へ
バッテリーポールコネクタ
レバー操作型プリント基板用端子台・コネクタ
プリント基板用端子台・コネクタLPTおよびLPCシリーズで、新たな利便性。
詳細をご覧ください
レバー操作型プリント基板用端子台・コネクタ
基板対基板コネクタ
堅牢な基板対基板コネクタFINEPITCHシリーズ
製品へ
基板対基板コネクタ
BTBコネクタ向けのIDCメスコネクタ
すぐに機器に取付け可能なフラットリボンケーブル付きの組立済みIDC式メスコネクタ。
製品へ
BTBコネクタ向けのIDCメスコネクタ
プリント基板用RJ45ジャック
表面実装やフローはんだ付けなどさまざまな実装オプションのある信頼性の高いデータ伝送。
製品へ
プリント基板用RJ45ジャック
パネル貫通型コネクタ
弊社のプリント基板用コネクタの製品シリーズには従来のねじ接続式、IDC圧接接続式から革新的なPush-inテクノロジまでさまざまな接続方式が用意されています。
製品へ
パネル貫通型コネクタ
RJ45ジャックインサート
IDC接続により、特殊工具不要の組立てで堅牢な設計かつ信頼性の高い10 Gbps、CAT6Aのデータ伝送。
製品へ
RJ45ジャックインサート
汎用電流変換器
計測制御回路用電流および電圧変換器を使って、直流電流、交流電流、ひずみ電流およびひずみ電圧を標準アナログ信号に変換することができます。
製品へ
汎用電流変換器
バスバー接続
バスバーへの接続用コネクタにより、バッテリーモジュールシステムのスライドインシステムの設置が簡単になります。
製品へ
バスバー接続

スライドインシステム用モジュール型ケーブル配線

HEAVYCONドッキングフレームにより、バッテリーストレージシステムの迅速な設置とメンテナンスが可能です。フローティングソケットとリードガイドピンにより、モジュール構成可能なインターフェースに対し、信頼性の高い自動コンタクトが確保できます。

インタラクティブイメージマップ:スライドインシステム用モジュール型ケーブル配線
スライドインシステム向けのドッキングフレーム
HEAVYCONドッキングフレームは、スライドインシステムのセキュアな自動プラグ接続を可能にし、モジュール型インターフェースで異なる伝送メディアを組み合わせます。
製品へ
スライドインシステム向けのドッキングフレーム
コンタクトインサート
ドッキングフレームは、最大電流300 A、最大電圧2,500 Vの電源モジュールでオーダーメイドで組み立てることができます。本製品ラインアップには、信号・データ伝送用モジュールも用意されています。
製品へ
コンタクトインサート
データインターフェース
RJ45とUSBのデータインターフェースを使用すると、バッテリーストレージシステムのメンテナンス作業が大幅に簡単になります。
製品へ
データインターフェース

家庭用ストレージ向けソリューション


家庭用ストレージ

バッテリーモジュールシステムは、太陽光発電システムと組み合わせて、家庭で大きな役割を果たします。家庭の自家消費電力に占める自家発電エネルギーの割合は大幅に増加しています。公共用グリッドに障害があった場合でも、連続して自家発電の電力を供給できます。

最新の家庭用ストレージシステムはモジュール型設計です。使いやすいスタックデザインにより、迅速かつ安全に設置でき、バッテリモジュールの追加も簡単です。自動位置合わせハイブリッド接続システムは、これに特に適しています。ストレージモジュールに必要な接続はすべて含まれ、個別のモジュールがスタックされると自動的に接続します。

電力制御ユニット用コネクタ

電力制御ユニットは家庭用バッテリーモジュールシステムの中心的な制御要素です。バッテリーモジュールの充電と放電のプロセスを編成し、安全な運転状態を確保します。このため、モジュール内部の電流、電圧および温度を監視します。

インタラクティブイメージマップ:家庭用ストレージシステムの電力制御ユニット
EtherCAT P
DMCC 0,5プリント基板用コネクタはCAT5伝送特性とEtherCAT Pの認証を備えています。
製品へ
EtherCAT P
低背型プリント基板用端子台SPTAFシリーズ
低背型プリント基板用端子台SPTAFは、バッテリーモジュールシステムや薄型モジュールに理想的です。
製品へ
低背型プリント基板用端子台SPTAFシリーズ
基板対基板コネクタ
堅牢な基板対基板コネクタシリーズFINEPITCHは、信号およびデータ伝送のためのシールド付きおよびシールドなしのソリューションを提供します。
製品へ
基板対基板コネクタ
レバー操作型プリント基板用コネクタ
プリント基板用コネクタLPCシリーズで、新たな利便性を実感してください。
製品へ
レバー操作型プリント基板用コネクタ
パネル貫通型コネクタ
弊社のプリント基板用コネクタの製品シリーズには従来のねじ接続式、IDC圧接接続式から革新的なPush-inテクノロジまでさまざまな接続方式が用意されています。
製品へ
パネル貫通型コネクタ
RJ45コネクタ
コンパクトなRJ45コネクタとパッチケーブルは、最大10 Gbpsの高速データ伝送に対応します。
製品へ
RJ45コネクタ
コード付きDCコネクタ
コード付きDCコネクタは、1,500 V/40 Aまでのバッテリーモジュールアプリケーション用に開発されました。実績のあるスプリング接続方式により、工具不要の現場接続が可能です。
製品へ
コード付きDCコネクタ

家庭用バッテリーモジュールシステム用コネクタ

バッテリーモジュールはバッテリーモジュールシステムの心臓部です。ここには、電気的負荷を化学的エネルギーとして保管する電池が含まれています。各バッテリーモジュールは電池バランシングを採用し、全ての電池の電荷の均衡を確保しています。

インタラクティブイメージマップ:家庭用バッテリーモジュール
レバー操作型プリント基板用コネクタ
プリント基板用コネクタLPCシリーズで、新たな利便性を実感してください。
製品へ
レバー操作型プリント基板用コネクタ
プリント基板用端子台・コネクタ
当社の様々な形状、色、接続オプションによる各種の接続テクノロジや幅広い開発および製造の専門知識をお客様独自の接続ソリューションにお役立てください。
詳細をご覧ください
プリント基板用端子台・コネクタ
バッテリーモジュール向けのハイブリッドコネクタ
自動位置合わせ可能なハイブリッドプラグインシステムには、信号と電力の伝送に必要なすべての接続が含まれています。モジュールを積み重ねるだけで、自動的に接続されます。
製品へ
バッテリーモジュール向けのハイブリッドコネクタ

カーボンニュートラル社会の鍵は、再生可能エネルギーの効率的な使用にあります。そのためには、バッテリーモジュールシステムが不可欠です。その信頼性と効率は、ケーブル配線と電気接続に大きく依存しています。

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, バッテリーモジュールシステムのエキスパート
フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールシステムのエキスパート、Dr. Rüdiger Meyer

フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールシステムのエキスパート、Dr. Rüdiger Meyer

バッテリーモジュールシステムに関するご質問と回答

発電所規模のストレージ
標識「セキュリティが搭載」
バッテリーモジュールシステムを制御する技術者
バッテリーポールコネクタの取付け
バッテリーモジュール用コネクタ
発電所規模のストレージ

バッテリーモジュールシステムは、停電時の電力供給など、多岐にわたるアプリケーションで使用されています。エネルギーの進化において、特に再生エネルギーの使用を増やす上では、バッテリーモジュールシステムが重要な役割を果たします。再生エネルギーは常時需要を満たすほどの量を供給できるわけではないためです。電気エネルギーの需要と供給は、ほとんどの場合同時期には起こりません。バッテリーモジュールシステムは、太陽光発電や風力発電で生成された余剰電力を蓄電することで、この差を同期化させることができます。エネルギー需要が提供分よりも増加したときにバッテリーモジュールシステムがあれば、いつでも余剰エネルギーを再利用することができます。

標識「セキュリティが搭載」

火災などの災害がまれに報告されることはありますが、バッテリーモジュールシステムは重大な危険をもたらすことはありません。最新のバッテリーモジュールシステムは、適用される指令や規格に基づきメーカーが製造し、専門家が設置・試運転を行います。つまり、バッテリーモジュールシステムも、非常に高いエネルギーを持つ機器やプラントとして考えるべきものなのです。不正アクセス、故意による破壊、安全対策や機器の回避が行われた場合、危険な状態が発生する可能性があります。しかし、メーカーは、故障モードと影響解析などを通じて、そのようなシナリオを考慮に入れています。

バッテリーモジュールシステムを制御する技術者

多くの技術的な機器やシステムと同様に、バッテリーモジュールシステムも定期的に点検・整備を行う必要があります。一般的なリチウムイオン電池のように、使用するバッテリーモジュールによっては、目視検査やねじの締付けなどだけで、メンテナンス作業を大幅に軽減させることができます。しかし、鉛蓄電池のように定期的に電解液の点検や補充が必要なシステムでは、作業量が増えることもあります。

バッテリーポールコネクタの取付け

フエニック・コンタクトのバッテリーポールコネクタはどの方向へもプラグインや取外しが行えます。また、プラグイン時に360°回転させることもできます。そのため、メンテナンスとトラブルシューティングがはるかに簡単になります。また、システム設計の柔軟性も増します。

バッテリーモジュール用コネクタ

バッテリー接続を不用意に反転させると、多大な被害の原因となり、最悪の場合、生命や四肢を危険にさらしかねません。そのため、フエニックス・コンタクトのバッテリポールコネクタは、色および機械的にコーディングがされています。プラス端子はプラス極、マイナス端子はマイナス極にのみ適合します。また、2つの極が絶対に短絡しないよう保護されています。バッテリーの高いエネルギー容量により、このような故障が発生して導体が溶け、システム内で火災が発生する可能性が非常に高いです。

無料サンプル
セクターカップリングの一環としてのバッテリーモジュールに関するホワイトペーパー

このホワイトペーパーでは、バッテリーモジュールシステムの計画、設計、信頼性の高い運用における重要な点について説明しています。バッテリーおよびPower-to-Xテクノロジによる供給の安全保障の向上と、適切な接続ソリューションの選定に重点を置いています。

ホワイトペーパーをダウンロード
バッテリーモジュール用コネクタ:ホワイトペーパーはダウンロード可能