AC電流変換器およびAC/DC電流変換器

AC電流変換器およびAC/DC電流変換器

直流、交流、およびひずみ電流をとらえるための適切な電流測定用トランスデューサはこちらからご覧いただけます。 製品ラインアップには、0 mA~100 mAの極低電流から600 Aの高電流までの異なる測定範囲用のバージョンが用意されています。 既存システムに追加で測定点をすばやく後付けするには、着脱可能なロゴスキーセンサ付きのバージョンをご使用ください。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - 電流変換器
ECM-UC-10A-UI - 電流変換器
1136504

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191969
ECM-UC-10A-MRTU - 電流変換器
ECM-UC-10A-MRTU - 電流変換器
1191969

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 Modbus/RTUインターフェースの設定 (RS-485)、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191986
ECM-UC-100A-MRTU - 電流変換器
ECM-UC-100A-MRTU - 電流変換器
1191986

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 電流測定範囲:0 A~125 A。 Modbus/RTUインターフェースの設定 (RS-485)、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191984
ECM-UC-100A-MTCP - 電流変換器
ECM-UC-100A-MTCP - 電流変換器
1191984

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 電流測定範囲:0 A~125 A。 Modbus/TCPインターフェースの設定 (RJ45)、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

NEW
Go to Product Detail Page for item 1191970
ECM-UC-10A-MTCP - 電流変換器
ECM-UC-10A-MTCP - 電流変換器
1191970

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 Modbus/TCPインターフェースの設定 (RJ45)、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

NEW
Go to Product Detail Page for item 1698164
ECM-UC-10A-UI-REL - 電流変換器
ECM-UC-10A-UI-REL - 電流変換器
1698164

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 リレー出力、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式

特長

  • ウェブベース管理による直感的に分かるコンフィグレーションと測定用トランスデューサECMによる0 mA~100 mAから0 A~100 Aの正確な測定
  • 最大600 Aの汎用AC/DC測定用トランスデューサで、いかなる波形の大電流も測定
  • ヒンジ付きAC測定用トランスデューサで、最大200 Aのひずみ電流を測定する場合でも便利に取付けまたは後付け
  • 設定可能で各種電源に対応し調整可能な最大12 AのAC測定用トランスデューサで、正弦波AC電流を正確に測定

新製品

DINレール上のウェブベース管理を備えた電流変換器ECM UC

ウェブベース管理を備えた電流変換器

直感的に分かるコンフィグレーションと正確な測定

電流変換器ECM UCは、ウェブベース管理による直感的に分かる機器コンフィグレーションが可能なため、大幅に時間を節約することができます。これらの製品は、0~100 mAから最大0~100 AのAC、DC、ひずみ電流を<0.5%の精度で検出します。

主な特長

  • AC、DC、ひずみ電流を測定
  • 測定範囲:0 mA~100 mAから最大0 A~125 Aまで
  • 測定精度:<0.5%
  • 出力信号:アナログ/デジタル
  • 通信:Modbus/TCP、Modbus/RTU
  • 最大高度(平均海面上):<4,000 m
  • 周囲温度、作動時:-40°C~60°C
  • 動作電圧:9.6 V DC~30 V DC

特長

  • ユーザーガイド付きWBM(ウェブベース管理)により、直感的に分かるコンフィグレーションと測定データの表示が可能
  • 追加の24 V電源を使用せずに、標準USB-CケーブルでPCに簡単に接続可能
  • 0 mA~100 mAから0 A~100 Aまでの測定範囲において、<0.5%の高い測定精度
  • Modbus/RTUおよびModbus/TCPバージョンで、測定データのさらなるデジタル処理
  • -40°Cまでの温度、および最大設置高度4,000 mでも高い信頼性

ウェブベース管理を備えた電流変換器


最大100 A AC/DCの電流やひずみ電流用の電流変換器 USB-Cインターフェースとウェブベース管理を装備

新しい電流変換器ECM UCシリーズは、ウェブベース管理(WBM)による直感的に分かる機器コンフィグレーションが可能なため、大幅に時間を節約することができます。標準のUSB-Cケーブルを使用して、簡単に機器をPCに接続することができます。設定を行うには、ブラウザのWBMを開きます。24 V外部電源は不要です。
これらの製品は、0~100 mAから0~100 Aまでのすべての測定範囲で<0.5%の高い測定精度を誇ります。
Modbusバージョンには、測定データのデジタル処理のオプションもあります。電流変換器ECM UCは、極端に低い氷点下温度や高い位置に設置された場合の操作でも、非常に高い信頼性を確保しています。

電流変換器ECM用ウェブベース管理

ウェブベース管理による直感的に分かるコンフィグレーション ユーザーフレンドリーなメニューナビゲーション

ウェブベース管理(WBM)を使ってUSB-Cインターフェース経由で機器を設定できます。ブラウザからWBMを開き、設定を行うだけです。したがって、ソフトウェアのダウンロードの手間もかかりません。
直感的に分かるメニューナビゲーションで、機器の設定が簡単です。また、AC成分やDC成分などの生の電流測定データを別々のウィンドウで同時に表示することも可能です。複数の測定用トランスデューサを同じコンフィグレーションですばやく起動するには、機器設定をJSONファイルに保存します。その後、このファイルを他の機器にインポートするだけです。

その他の特長の詳細 USB-Cインターフェースとウェブベース管理を備えた電流変換器

USB-CインターフェースとUSB-Cケーブルを備えた電流変換器ECM
デジタルインターフェース付きの電流変換器ECM
測定精度<0.5%の電流変換器ECM&nbsp;UC
-40~+60°Cの温度記号付きで、最高4,000 mの高度で使用可能な電流変換器ECM
USB-CインターフェースとUSB-Cケーブルを備えた電流変換器ECM

電流変換器ECM-UCとPCの接続は、標準のUSB-Cケーブルで簡単に確立することができます。特別なアクセサリは不要です。
コンフィグレーションプロセス中、データも電力も、USB-Cケーブルで機器に供給されます。したがって、電流変換器の操作に24 V DC外部電源は不要です。これにより、機器ごとに電気ケーブルの接続と切断に要する時間の節約になります。

デジタルインターフェース付きの電流変換器ECM

電流変換器ECM-UCシリーズには、従来型のアナログ出力信号を備えた機器だけでなく、デジタルインターフェースを備えたバージョンModbus/RTUおよびModbus/TCPもあり、RS-485やRJ45インターフェースを介して産業用機器間の通信における実績のあるソシューションを提供します。
例えば、ネットワーク内の電流変換器にIPアドレスを介してアクセスすると、設定の変更や測定データの取得を行うことができます。測定データをCSVファイルとしてインポートし、さらに評価を行うこともできます。

測定精度<0.5%の電流変換器ECM&nbsp;UC

電流変換器ECM UCは、DC、AC、ひずみ電流を出力側の標準のアナログ信号に変換します。Modbusバージョンはデジタルインターフェースを介して電流値を出力します。電流の測定は真のRMS値測定原理に基づいて行われます。
AC電流測定を最適化するため、電流変換器ECM UCには、10~100 Hzから10~1,000 Hzまでの4種類の異なる周波数測定範囲があります。機器は0~0.1 Aから0~100 Aまでのすべての測定範囲において、精度<0.5%の正確な測定結果を提供します。

-40~+60°Cの温度記号付きで、最高4,000 mの高度で使用可能な電流変換器ECM

-40~+60°Cの広い温度範囲により、電流変換器ECM UCは極寒の気候条件でも使用可能です。
空間距離と沿面距離が大幅に増加したため、最高4,000メートルの極端な高度でも確実に動作します。
電源電圧範囲は9.6~30 V DCで、変動性が非常に高いネットワークでも安定した動作を確保しています。

その他の電流変換器


直流、交流、およびひずみ電流用の電流変換器

最大600 A AC/DCの電流やひずみ電流用の電流変換器

MCR AC/DC電流変換器は、あらゆる波形のDC電流およびAC電流、ならびにひずみ電流を測定し、アナログの標準信号に変換します。製品ラインアップは最大600 Aまでのさまざまな電流測定範囲で設定されています。

特長:

  • コンパクトな寸法で、分散使用にも最適
  • DINレールまたは取付けパネルに自由に取付け
  • プラグイン接続端子台で簡単に配線
  • 最大径32 mmまでの絶縁電線用
交流用の電流変換器

最大200 A ACの電流やひずみ電流用の電流変換器

MCR AC電流変換器は、最大200 AのAC電流を測定し、アナログの標準信号に変換します。ヒンジ付きロゴスキーセンサは、容易な取付と後付けに理想的です。

特長:

  • ヒンジ付きセンサで中断せずに取付け可能
  • ロゴスキーセンサにより分流器を使わない電流測定
  • プラグイン接続端子台で簡単に配線
  • DINレールまたはパネル取付けに取り付け可能
正弦波交流用の電流変換器

最大12 A ACの電流用の電流変換器

MACX MCR製品シリーズのAC電流測定用トランスデューサは、最大12 Aの正弦波AC電流も測定し、アナログの標準信号に変換します。製品は設定可能で、さまざまな電源コンセプトを提供します。

特長:

  • DIPスイッチによる入力/出力信号設定
  • 広範囲電源で、世界的に使用可能なバージョン
  • DINレールコネクタを使った電圧ブリッジ(24 V)
  • 前面のLEDにより動作状態を診断
  • 3方向の電気的絶縁で干渉から保護
電流リレー

電流リレー

電流リレーは、正弦波50 Hz/60 HzのAC電流をバイナリスイッチング信号に変換します。モジュール内を通る電線で電流を誘導的に検出します。切替えの閾値は、内蔵DIPスイッチで大まかに設定し、前面のポテンショメータで微調整を行います。高品質のc接点リレーは、外側に金めっき層があります。開回路および閉回路のどちらの電流動作でも動作することができます。

特長:

  • 設定可能な切替えヒステリシス
  • リレーc接点出力
  • 3方向絶縁
  • 設定可能な開回路/閉回路電流の動作
  • 切替え点は測定範囲の0~16 A AC内で自由に選択可能
インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット