直感的に分かるコンフィグレーションと正確な測定
電流変換器ECM UCは、ウェブベース管理による直感的に分かる機器コンフィグレーションが可能なため、大幅に時間を節約することができます。これらの製品は、AC、DC、ひずみ電流を0.5 %未満の精度で検出します。
ECM-UC-10A-MTCP
-
電流変換器
1191970
AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 Modbus/TCPインターフェースの設定 (RJ45)、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E196811-20231108cULus Listed
認証ID: E196811-20231109互換性のある製品
特長
ユーザーガイド付きWBM(ウェブベース管理)により、直感的に分かるコンフィグレーションと測定データの表示が可能
追加の24 V電源を使用せずに、標準USB-CケーブルでPCに簡単に接続可能
測定範囲において、0.5 %未満の高い測定精度
測定データのさらなるデジタル処理
-40°Cまでの温度、および最大設置高度4000 mでも高い信頼性