ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

マーケティングのモチーフ:空間に浮かび上がる電流および電圧測定用トランスデューサ

電流と電圧の測定

当社の電流および電圧測定技術のラインアップは、多くの可能なアプリケーションを提供します:当社の電流測定用トランスデューサを使用して、あらゆる波形の直流電流および交流電流、歪んだ交流電流を測定し、それらを複数の標準アナログ信号に変換します。当社の電圧測定用トランスデューサは、さまざまな信号範囲のDC電圧と正弦波AC電圧を取得し、標準アナログ信号にも変換します。

特長

  • AC測定用トランスデューサによる、正弦波交流およびひずみ電流の正確な測定
  • 最大600 Aの汎用AC/DC測定用トランスデューサで、いかなる波形の大電流も測定
  • MACX MCRシリーズのACおよびDC電圧測定用トランスデューサで、最大660 VのDCまたはAC電圧を測定
  • SOLARCHECK製品シリーズのDC電圧測定用トランスデューサで、最大1,500 V DCの直流電圧を測定
電流変換器

電流変換器

直流、交流、およびひずみ電流をとらえるための適切な測定用トランスデューサはこちらからご覧いただけます:

  • 最大100 A AC/DCの電流やひずみ電流用のウェブベース管理を備えた電流変換器
  • 最大600 A AC/DCの電流やひずみ電流用の電流変換器
  • 最大200 A ACの電流やひずみ電流用の電流変換器
  • 最大120 A ACの電流用の電流変換器
  • 電流リレー
USB-Cインターフェースとウェブベース管理を備えた電流変換器ECM UC

USB-Cインターフェースとウェブベース管理を備えた電流変換器 直感的に分かるコンフィグレーション、正確な測定

新しい電流変換器ECM UCシリーズは、ウェブベース管理(WBM)による直感的に分かる機器コンフィグレーションが可能なため、大幅に時間を節約することができます。標準のUSB-Cケーブルを使用して、簡単に機器をPCに接続することができます。設定を行うには、ブラウザのWBMを開きます。24 V外部電源は不要です。

これらの製品は、0~100 mAから0~100 Aまでのすべての測定範囲で<0.5%の高い測定精度を誇ります。

Modbusバージョンには、測定データのデジタル処理のオプションもあります。電流変換器ECM UCは、極端に低い氷点下温度や高い位置に設置された場合の操作でも、非常に高い信頼性を確保しています。

電圧測定用トランスデューサ

電圧測定用トランスデューサ

さまざまな信号範囲の直流・交流電圧をとらえるための適切な測定用トランスデューサをお選びください。

  • 最大660 V ACのAC電圧向けのAC電圧測定用トランスデューサ
  • 最大660 V DCのCC電圧向けのCC電圧測定用トランスデューサ
  • 最大1,500 V DCのCC電圧向けのCC電圧測定用トランスデューサ
インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット