企業としては、認定エネルギー管理システムの証拠を提出することで、法令助成金、給付金、税制優遇を受けることができます。
ISO 50001規格に準拠したエネルギー管理
現代の企業は、収益性を維持するために、エネルギーの消費とコストを削減する課題に取り組んでいます。この数年で、多数の法規制が変化しました。気候保護と持続可能性の側面も、ますます社会の中心になっています。 エネルギー管理システムを実装することで、大きくなる政府および社会からの圧力に対応して、持続可能でありながら前向きな考え方で行動することができるようになります。
基本原理
規格ISO 50001に準拠したエネルギー管理とはどのようなものでしょうか。
「エネルギー管理」という用語は、その名の通り「エネルギー」と「管理」という言葉で構成されています。この文脈で、管理とは企業目標を達成するために、運用プロセスを指示し制御することです。これには、エネルギーパフォーマンス向上に関する企業のポリシーの実装も含まれます。この文脈で、「エネルギーパフォーマンス」とは、エネルギー消費、エネルギー効率、エネルギー使用の3つのパラメータを表します。エネルギー使用は、例えば従来型のエネルギーから再生可能エネルギーに切り替えることを意味します。 これは使用するエネルギーを変更することです。
エネルギー管理の目標とメリットは何でしょうか。
PDCAサイクル(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善))をエネルギー管理の一部として使用して、目標を絞った継続的エネルギー消費量削減、エネルギ効率の向上、エネルギー使用の変更により、コストを削減しましょう。
より持続可能な経済に向けて一歩を踏み出し、気候保護に積極的に貢献しましょう。その結果、企業イメージも向上します。
ISO 50000シリーズには他にどんな規格があるのでしょうか。
PDCAサイクル
規格ISO 50001に準拠したエネルギー管理はどのように機能するのでしょうか。また、PDCAサイクルとは何でしょうか。
すべての現代的な管理システムの基礎はPDCAサイクルです。PDCAとは、反復的で体系的なアプローチの、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の各段階を表しています。
計画段階
Plan(計画)段階の主要な要素は、著しいエネルギー使用(SEU)箇所を特定することです。これは著しくエネルギーを消費している、またはエネルギー関連のパフォーマンスを向上できる可能性が高いことを基準とします。
ここでは、ご自身のエネルギー消費、例えば想定されるエネルギーの浪費や、個々のシステムとシステムネットワークの効率性について考えてみましょう。 運用対策の面から活動とプロセスを検討することも、このポイントに含まれます。
個別SEUの予測評価のため、エネルギーパフォーマンス指標(EnPI)を定義し、基準値として関連するエネルギーベースライン(EnB)を決定します。
Do(実行)段階
現状の記録と社内分析に基づいて、最終的にエネルギーの使用を最適化し非効率性を排除する措置を引き出すことができます。
そうすれば、Do(実行)段階で計画した措置を社内で実施することができます。
Check(評価)段階
Check(評価)段階では、今度は実施した措置が実際に計画通りの結果になったかどうかを評価する必要があります。この目的で、定義されたEnPIを使用してEnBと設定されたエネルギー目標と比較します。
レビューの結果、計画した目標を達成できなかった場合は、適切な是正措置を策定しなければなりません。
Act(改善)段階
適宜、元の目標を達成するために、これらの是正措置をAct(改善)段階で実施します。その結果、設定されたエネルギー目標を達成して、エネルギー関連のパフォーマンスが向上します。
この段階の後、サイクルは再度スタートして、エネルギー関連のパフォーマンスを反復的、継続的に向上させることができ、より持続可能なビジネスが実現します。
エネルギーの形態と主な数字
エネルギー管理ではどのような形態のエネルギーが考慮されるのでしょうか。
このプロセスは、企業にとって必須なすべてのエネルギー源に実施されます。購入したものと自社で生産したもの両方が対象となります。
多くの場合、外部からの電力供給などで購入する電気エネルギーが関連しますが、太陽光発電システムや熱電併給設備などの自家発電設備で生成する電気エネルギーにも関係します。
これには、従来型のビル暖房システムや空調システム、熱電併給プラントや、プロセス加熱用の蒸気など、加熱・冷却用の熱エネルギーも含まれます。一部の企業では、これにコンプレッサによる圧縮空気の形態の空圧エネルギー生成も含まれます。
購入したエネルギー源を別の形態のエネルギーに変換する場合、変換の効率と有効性も重要です。例えば、電気エネルギーを使用して圧縮空気を生成し、コンプレッサによって空圧エネルギーを生成する場合などです。
エネルギーパフォーマンス指標、それらのエネルギーベースライン、エネルギーターゲットとは何でしょうか。
「KPI(重要業績評価指標)」という用語は、経営学に由来しています。KPIを使用すると、企業の成功に欠かせないさまざまな要因を定量化することができます。
これはエネルギー管理分野でもエネルギーパフォーマンス指標(EnPI)を用いて、企業内のエネルギー関連のパフォーマンスを測定、監視、分析、評価するために使用することができます。エネルギーパフォーマンス指標は、エネルギー関連のパフォーマンスの測定値です。これは相対量で、例えば機械レベルでは、生産台数に対する機械の絶対的な消費電力量を設定することで、特定のエネルギー消費量を求めます。
一方エネルギーベースライン(EnB)とは、エネルギー関連のパフォーマンスを比較するベースとしての、特定の期間内の定量的基準値です。例えば、古い機械の一定期間の消費電力量を、季節変動などを考慮して記録している場合があります。
実施した措置の効果を監視するため、今度はエネルギーパフォーマンス指標のエネルギーベースラインの報告時の現在値を、以前に定義したエネルギー目標と比較します。例えば措置として、古い機械をより効率的で現代的な機械に交換したとします。基準期間中の同じ生産数量にて、効率的な措置によってエネルギー消費の削減が実現したかどうかを確認します。
一方、ベンチマークは基本的には、同様のシステム、機械、プロセスなどのエネルギーパフォーマンス指標と比較するものです。該当する場合、企業のエネルギー効率を向上させるための、最適化措置を導くための見識を得られます。改善は、短期的に特定されたベストプラクティスに基づいて、あるいは中長期的に社内の継続的な学習プロセスを通して、達成することができます。