ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

製造におけるIoTベースのエネルギー管理

ノートを持ちガラスの壁の前で会議する人々

エネルギー効率の向上は、チームで取り組むものです。しかし、妥当な範囲で関係者全員を関与させ、動機づけすることが出来るためには、エネルギー消費を明確で分かりやすい方法で提示する必要があります。IoT対応のEMproエネルギー計測ユニットと、IoTベースのサービスであるEnergy Management Service – Powered by Proficloud.ioの直感的に分かる柔軟性の高い機能が、シンプルなクラウドベースのデータ収集と、ターゲットを絞った有意義な視覚化に役立ちます。

課題


稼働中の製造工場

対策を導き出すためのエネルギーデータの透明性

組立グループあたりのエネルギー消費量を、アクティブな生産時と生産終了後や週末のスタンバイ時の両方でさらに視覚化する必要があります。

アクティブ時とパッシブ時のエネルギー消費

  • アクティブ時とパッシブ時のエネルギー消費の比較
  • パッシブ時のエネルギー消費比率の決定

さまざまな組立時間でのエネルギー消費量

  • さまざまな組立時間における組立グループのエネルギー消費量と各生産量との比較

製造物1点あたりのエネルギー消費

  • 生産点数と消費エネルギー(kWh)の比較
  • 製造物1点あたりのエネルギー消費量(1点あたりの炭素排出量)

パワーオン管理を最適化

  • ピーク負荷を特定
  • パワーオン管理を最適化する対策を導出

ソリューション


制御盤内のIoT対応のエネルギー計測ユニットEMpro

IoT対応のエネルギー計測ユニットは、データをProficloud.ioに自動的に直接送信します

IoT対応のEMproエネルギー計測ユニットを使用して直接クラウドへ Proficloud.ioへの自動データ送信

さまざまな組立グループのエネルギー消費量の透明性のために、フエニックス・コンタクトはブロムベルク(Blomberg)の拠点にIoT対応のEMproエネルギー計測ユニットの製造エリアを配備しました。エネルギー計測ユニットは、イーサネットインターフェースを介してプラグ アンド プレイでIoTクラウド環境に直接接続され、測定データをフエニックス・コンタクトのProficloud.ioに自動的に伝送します。

生産エリアにはさまざまな組立グループがあります。各グループには複数の生産設備があります。合計で72台の機器が設置されました。

IoTベースのエネルギー管理のメリット

  • IoT対応のEMproエネルギー計測ユニットを用いて、エネルギー測定テクノロジを簡単かつ迅速に後付けすることができ、プラグ・アンド・プレイの原理によりイーサネットインターフェースを介してIoTクラウド環境に直接接続可能
  • エネルギーマネージャーは、わずかな作業でエネルギーデータを収集し、プログラミングや必要な専門知識なしで、直ちにグラフィカルに視覚化
  • エネルギーデータと主要な数値のトラッキングにより、生産をより効率的にするチャンスを提供
  • エネルギーデータの完全な透明性による継続的な改善プロセスと、それにより明らかになる効率向上の可能性

Proficloud.ioへの自動データ送信 システムトポロジの基本イメージ

製造におけるエネルギー管理のシステムトポロジ

IoTベースのエネルギー管理のアプリケーション例

Energy Management Service – Powered by Proficloud.ioをPC上で操作するユーザー

The Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.ioは、エネルギー管理のスペシャリストをユーザーとして中心に配置し、ニーズに合わせて正確に調整します。シンプルで直感的に分かる設計により、このサービスは、このデータを監視、分析、評価するために、電気エネルギーおよび電力データ表示の分野において柔軟な機能領域を提供します。
そのためEnergy Management Service – Powered by Proficloud.ioは、国際規格ISO 50001:2018(Energy management systems – Requirements with guidance for use)に準拠し、PDCAサイクル(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善))のチェック段階においてエネルギー管理者を比例的にサポートします。

ポイント


EMpro and Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

未来志向型エネルギー管理向けの体系的かつ包括的なパッケージ

Energy Management Service – Powered by Proficloud.ioは、IoT対応のEMproエネルギー計測ユニットと共に、デジタル化されたエネルギー管理向けの全体的なシステムパッケージを提供します。
このシステムは、産業向けIoT、洗練された測定テクノロジ、進化し続けるスマートサービスのメリットを兼ね備えています。
Proficloud.ioへの自動データ送信、高度な使いやすさと直感的に分かるメニューナビゲーションにより、エネルギー管理マネージャーの仕事が非常に効率的になります。目的に応じて構築した表示機能は、的を絞って概要を把握することができます。