ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

IoTベースのエネルギー管理

ノートPCに表示されたProficloud.ioユーザーインターフェース

IoTベースのエネルギー管理は、産業向けIoT、洗練された測定テクノロジ、進化し続けるスマートサービスのメリットを兼ね備えています。 例えば、エネルギー管理マネージャーは、測定データを簡単に入手できること、データストレージ自動化、エネルギーデータと電力データにいつでもどこからでもアクセスできることなどの恩恵を受けます。

課題


エネルギー管理と気候保護

資源の枯渇、エネルギー価格の高騰、地球温暖化防止の重要性が叫ばれる中、総合的なエネルギー管理は今日の企業の中心課題の一つとなっています。
炭素排出削減、生産プロセスの透明性の確保、製造される製品の具体的な炭素フットプリントの評価の必要性により、エネルギー管理の担当者には新しい課題が生まれます。
この状況から適切なエネルギー効率を導き出すためには、エネルギーデータを収集し、監視、分析、評価することが必要です。正確に調整され簡単に統合できるエネルギー監視は、エネルギー管理規格ISO 50001の要件を満たすための基礎を形成します。

カーボンニュートラルへの道の4つのステップ
エネルギー管理規格ISO 50001

ISO 50001への言及とお客様からの考えられる質問

国際規格ISO 50001:2018(DIN EN ISO 50001:2018)は、エネルギー管理システムを実装するうえでの企業向けガイドラインであり、企業をサポートします。規格では、エネルギー管理システムはエネルギー関連のパフォーマンスを向上させるための体系的アプローチと説明され、認定された企業にとって追加のコストメリットを意味する場合があります。
実装されたエネルギー効率化対策の成果を評価し、プロセスを継続的に監視するには、エネルギー管理マネージャーは適切な重要業績評価指標(KPI)またはエネルギーパフォーマンス指標(EnPI)を定義する必要があります。
管理のレビューや内部監査および外部監査に関しては、これらの重要な数字により、エネルギー管理がどの程度うまく機能しているか、政府および/または規格の要件が満たされているかどうかが示されます。

デスクのエネルギー管理マネージャー

データ収集と分析の課題 現代のエネルギー管理マネジャーはどのように作業しているでしょうか。

エネルギー管理マネージャーは、社内のプロセスとリソース消費の概要を常に把握している必要があります。これに関係する測定データは、一部は出力されたCSVなどのデータソース(エネルギー計測ユニット)を手動で収集し、エネルギーデータ収集システムにインポートします。
分析と評価は、自分で作成したMS Excelスプレッドシートで実施されることが多く、その後そこから必要な図が作成されます。データをグラフィカルに準備する追加のソフトウェアツールも使用されます。
現在の典型的なトポロジには、大量の測定ポイントが含まれ、それらをネットワーク化する必要があります。標準システムは、複雑なネットワークの分野で大きな作業と広範な専門知識がなければ、インストールまたは拡張できないことが多いです。これには訓練を受けた人員が必要で、システムのメンテナンスコストが高くなる可能性があります。
必要な測定変数を記録して処理するための、適切なソフトウェアとハードウェアのシステムとはどのようなものでしょうか。また、それにはどのようなITインフラが必要でしょうか。

IoTベースのエネルギー管理


クラウドベースのデータ収集

IoT対応計測ユニット(スマート機器)は、プラグ・アンド・プレイにてイーサネットインターフェースおよびMQTTプロトコルを経由して、クラウドプラットフォームに直接接続されます。クラウド環境内では、機器管理サービス(Device Management Service)を経由して、計測ユニットを簡単かつ迅速に、新規システムまたは既存のシステムに統合することができます。選択した測定値は自動的に送信され保存されます。エネルギー管理マネージャーは、スマートサービスからこのデータに直ちにアクセスでき、直接使用することができます。従来型の産業用ネットワーク(ModbusやPROFINETなど)のように複雑な設定が必要な時代は終わりました。

IoTベースのエネルギー管理のトポロジ

EMproアプリケーションEthernet f. CloudによるIoTベースのエネルギー管理のトポロジ

IoTベースのエネルギー管理の特長

  • IoT対応計測ユニットをクラウドシステムにシンプルにプラグ・アンド・プレイで統合することにより、複雑なネットワークの特別な知識なしに、測定データが迅速に利用可能
  • Proficloud.ioへの直接自動データ保存により、社内ITリソースの維持や広範なIT知識は不要
  • いつでもどこでも、エネルギーデータや電力データにアクセスでき、サイト間レポートをより迅速に生成
  • 定期的に自動化されたセキュリティ更新により、データセキュリティは常に最新を維持
  • IoTプラットフォーム(クラウド環境)とスマートサービスのダイナミックリリースにより、迅速に更新され常に新機能へのアクセスが可能

スマートサービス


EMproエネルギー計測ユニットおよびEnergy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

エネルギー監視、管理、解析:スマートなEnergy Management Service - Powered by Proficloud.ioは、エネルギー管理マネージャーをユーザーとして中心に配置し、ニーズに正確に合わせて調整します。シンプルで直感的に分かる設計により、このサービスは、このデータを監視、分析、評価するために、電気エネルギーおよび電力データ表示の分野において柔軟な機能領域を提供します。
そのためEnergy Management Service – Powered by Proficloud.ioは、国際規格ISO 50001:2018(Energy management systems – Requirements with guidance for use)に準拠し、PDCA(Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善))サイクルのチェック段階においてエネルギー管理マネージャーを比例的にサポートします。

特長

  • 直感的に分かるメニューナビゲーションやProficloud.ioへの自動データ転送機能を備えた、高度に使いやすい包括的なシステム
  • 目的に応じて構築された表示機能により、エネルギーと電力データをいつでもどこでもターゲットを絞って概要表示
  • さらなるユーザー指向の開発継続により、エネルギー管理に対する継続的な価値メリットの向上
  • TLS暗号化を介した機器とクラウド間の安全な通信
  • アプリケーションの概要を明確に把握するための機器管理