ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

エネルギー監視:的を絞ったエネルギー管理の基礎

ソフトウェアを利用してエネルギー監査を行う従業員

エネルギー効率は実質的に経済的な成功要因となります。今日の世界では、気候保護はかつてないほどグローバルな問題であり、企業が積極的に取り組まなければならない課題となっています。 エネルギーフローを継続的に記録することは、効率的なエネルギー管理システム運用の基礎となります。エネルギー関連システムパラメータに的を絞った記録により、節約の可能性を特定し、DIN EN ISO 50001に準拠した効率的なエネルギー管理対策を導き出すことができます。

特長

  • 測定変数の確実かつ継続的な記録により、関連データが常に利用可能
  • DIN EN ISO 50001を迅速かつ簡単に満たすことによる助成金の活用
  • 環境保護に焦点を当てて生産 - データから限られた資源を守る方法を探る
  • 稼働状態と機器データを並行して記録しプロセスを最適化
  • エネルギー消費のインテリジェント管理でコスト削減
手の中に浮かんでいるPDCAサイクルのイメージ

ISO 50001エネルギーマネジメント規格

ISO 50001準拠の複雑なエネルギー管理システム(EnMS)の導入は、エネルギー関連パフォーマンスの反復的な改善のための、PDCAサイクルを通した体系的アプローチの一環です。PDCAとは、反復的で体系的なアプローチの、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の各段階を表しています。

包括的なエネルギー監視は、測定値の継続的な記録と信頼性の高さにより、評価段階でエネルギーマネジメントチームをサポートします。

ノートPC画面上の、IoTベースエネルギー管理向けProficloud.ioユーザーインターフェース

IoTベースのエネルギー管理―将来への道

IoTベースのエネルギー管理は、産業向けIoT、洗練された測定テクノロジ、進化し続けるスマートサービスのメリットを兼ね備えています。
IoT対応計測ユニット(スマート機器)は、プラグ・アンド・プレイにてイーサネットインターフェースおよびMQTTプロトコルを経由して、クラウドプラットフォームに直接接続することができます。クラウド環境内では、Device Management Serviceを経由して、計測ユニットを簡単かつ迅速に新しいまたは既存のシステムに統合することができます。この時点から、選択した測定値は自動的に送信され保存されます。エネルギー管理者は、Smart Serviceからこのデータに直ちにアクセスでき、直接使用することができます。

ノートPCのキーボードに置かれた手

RESTプログラミングインターフェース

フィールドデバイスのRESTプログラミングインターフェースは、エンドツーエンドのアプリケーション構造を構築するための大きな前提条件として、便利なデータ可用性をサポートします。REST、すなわち「REpresentional State Transfer」とは、IT環境で広く使用されている通信アーキテクチャです。よく知られているインターネットプロトコルを使用する、ユーザーフレンドリーなインターフェースアーキテクチャです。データ伝送はHyper Text Transfer Protocol(HTTP)で行われます。HTTP、REST、JSONをフィールドデバイスで使用することにより、産業用通信プロトコルや関連するレジスタテーブルの実装の特別な知識を構築する必要はありません。

制御盤内のDINレール上のMID認証付きエネルギーメーター

MID計量器指令(Measuring Instruments Directive)

MID指令は、計測ユニットの販売や試運転について、EU全域で統一された規則を定めています。主な要件には、とりわけ機器の安定性、再現性、識別性に関する要件が記述されています。MIDは、請求目的のための統一基準です。統一規格では、製造工程での初期校正、市場投入、初期試運転などを考慮しています。その後、校正有効期間と再校正料に関する国内法令が適用されます。MIDの電気メーターは、一般家庭や商業施設、軽工業などにおいてアクティブな消費量の請求に役立っています。