ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

AC電圧変換器およびDC電圧変換器

AC電圧変換器およびDC電圧変換器

最大電圧550 V ACまたは1500 V DCを標準アナログ信号に変換するためのACおよびDC電圧測定用トランスデューサ

特長

  • 9個の自由に設定できる電圧測定範囲で、測定結果を正確にマッピング
  • 3方向電気的絶縁により、高いレベルの動作安全性と安全な信号伝送
  • ゼロ/範囲比較による、センサエラーと測定誤差の簡単な補正
  • SOLARCHECK製品シリーズの電圧測定用トランスデューサで、最大1,500 V DCの高電圧を測定
MACX MCRシリーズのACおよびDC電圧測定用トランスデューサ

MACX MCRシリーズのACおよびDC電圧測定用トランスデューサ

MACX MCR電圧測定用トランスデューサは、DCまたはAC電圧を測定して、標準アナログ信号に変換します。MACX MCR-VDC測定用変換器は、0~±660 V DCのDC電圧を測定します。MACX MCR-VAC電圧測定用トランスデューサは、0~±660 V ACの正弦波AC電圧を測定します。きめ細かく設定された8段階の電圧測定範囲により、最適な測定精度を提供します。3方向電気的絶縁により、高いレベルの動作安全性を確保

SOLARCHECK電圧測定用トランスデューサ

最大1,500 V DCのDC電圧用の電圧測定用トランスデューサ

SOLARCHECK製品シリーズの電圧測定モジュールにより、最大1,500 V DCのDC電圧を測定して、2~10 V DCのアナログ信号に変換することができます。このモジュールは太陽光発電の接地システムと絶縁システムのどちらの測定にも適しています。また電圧測定モジュールは、モニタリングシステムの外部で、他のすべてのDCアプリケーション内で単にアナログデバイスとして柔軟に使用することもできます。

インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット