ECM-UC-10A-UI-REL - 電流変換器
1698164

CRAの要件への適合に向けて準備中

AC、DC、ひずみ電流の測定用の電流変換器 ウェブサーバ経由のUSB-Cインターフェースを介したコンフィグレーション(24 V DCなし)。 4パターンの電流測定範囲:0 A~0.1 Aから0 A~12.5 A。 リレー出力、 標準コンフィグレーション、 プッシュイン式。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ユーザーガイド付きWBM(ウェブベース管理)により、直感的に分かるコンフィグレーションと測定データの表示が可能
追加の24 V電源を使用せずに、標準USB-CケーブルでPCに簡単に接続可能
測定範囲において、0.5 %未満の高い測定精度
測定データのさらなるデジタル処理
-40°Cまでの温度、および最大設置高度4000 mでも高い信頼性