給電管理 当社の革新的なソリューションを使用すると、送電事業者の現地要件に準拠して、柔軟な分散型発電所の接続が可能になります。
課題
グリッド接続ポイントのパラメータは計測ユニットで記録して中央送電コントローラに送られます。
分散型発電所の送電網への接続
エネルギー革命によって、分散型発電所およびバッテリーストレージシステムは、グリッドの安定性を確保する上で重要な役割を果たします。
担当のグリッドオペレータは、太陽光発電システムのグリッド接続条件として、グリッドの周波数や電圧、無効電力の保守範囲を指定します。
システムを制御するため、発電所(PGP)のコントローラでグリッド接続ポイントの電圧と周波数を測定します。これに基づいて、インバータの対応するセットポイントが決定され、有効電力および無効電力をグリッド接続ポイントで制御できるようになります。
ソリューション
送電制御用の開閉装置と制御装置の組立て
送電制御付きのグリッドサポート 完全なソリューションによる簡単な接続
当社のソリューションパートナーにより、電力供給会社や直接販売会社とのインターフェースの接続や、インバータやエネルギー計測ユニットなどの外部機器のプロジェクト単位での統合が可能です。当社の送電制御向けのすぐに設置できる制御盤ソリューションでは、コントローラ、ネットワーク技術、電源などの、必要なコンポーネントがすべて、単一のハウジング内に組み合わされています。結果、分散型発電所はグリッドの安定性の上で重要な役割を果たします。
送電制御用コントローラ
お客様の発電所の送電網対応接続 認証
太陽光発電システムや風力タービン発電機、バイオガスプラントにかかわらず、ドイツの中電圧、高電圧、超高電圧グリッドに送電するすべての発電所は、認証済みの制御ユニット、いわゆるPCU(Power Control Unit、電力制御ユニット)を備えていなければなりません。DIN EN ISO/IEC 17065に準拠する認証機関によって承認されることによる証明書の発行が必要です。証明書は、最新の指令に常に対応していく必要があります。
当社の電力制御ユニット(PCU)は、ドイツのVDE-AR-N 4110/20/30に準拠して認証を受けています。PCUは規制に従って有効電力および無効電力の要件を満たすとともに、グリッド接続ポイントでの電圧状態を監視します。スペインでは、PCUがNorma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidadに準拠して認証されています。ポーランドでは、ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631規格に準拠して認証されています。
送電制御用のプログラミング作業軽減
インターフェースプログラム プログラミング作業の大幅軽減が可能
フエニックス・コンタクトのハードウェアとソフトウェアで構成するソリューションで、送電制御に関するエンジニアリング作業は最小限に抑えられます。 ソフトウェアの機能範囲は常に拡張されています。PLCnext Engineerプログラミング環境にすぐに使えるインターフェースプログラムが用意されています。これにより、送電事業者、直接取引業者、エネルギー計測ユニット、インバータ、ポータル、気象センサの統合をすばやく簡単に行うことができます。PLCnext Engineerでアプリケーションを構成した後は、インターフェースをeHMI内で構成する必要があります。
特長
- 太陽光発電システムをグリッド接続ポイントで迅速に試運転
- 当社のPCU(電力制御ユニット)は、ドイツ、ポーランド、スペインの認証を受けているほか、ネットワークコード「発電機の要件(Requirements for Generators)」(NC RfG)に準拠し、欧州のグリッド接続条件に適合
- すべての技術的接続要件に準拠することによる、信頼性の高いシステム動作と分かりやすいグリッド接続
- すぐに使えるインターフェースプログラムにより、大幅にプログラム作業の負担が軽減されてユーザーフレンドリー
- システムのオープンさと拡張性による卓越した柔軟性
二次変電所の監視と制御
インテリジェントな分散グリッド 二次変電所用モジュール型遠隔制御技術
パワーグリッドの効率的な拡張と信頼性の高い運転のためには、パラメータの監視は基本要件です。遠隔制御技術用のモジュール型ソリューションを活用すると、システムを遠隔で監視・制御し、常にすべての情報を一目で確認することができます。
エネルギー計測ユニットは発電所の重要なパラメータを記録します
エネルギー監視 将来のエネルギー管理システム向けのインテリジェントな監視
ネットワーク対応のエネルギー計測ユニットで電気特性データを中央でも現場でも監視することができます。このため小規模コントローラで太陽光発電システムに関連するすべての特性データを収集してSQLデータベースに記録することができます。フエニックス・コンタクトのエネルギー計測ユニットは発電所をネットワークに組み込むための最適なソリューションを提供します。
当社のエネルギーソリューションパートナー
フエニックス・コンタクトは、当社の製品とシステムに関する豊富な専門知識を持つ、全世界の優秀なパートナーと協力しています。これにより、世界中で太陽光発電産業向けソリューションをお客様の個々の要件に合わせて最適に調整することができます。
今すぐ当社エキスパートのソリューションパートナーを活用し、包括的なアドバイスを得てください。