ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

エネルギーオートメーション

COMPLETE lineシステムの製品を使用して、エネルギーアプリケーションの機器を保護、制御、試験します。さまざまなアプリケーションのご要望や周辺条件に合わせて調整された幅広いソリューションを実現します。

エネルギーオートメーション用ビルディングソリューション

エネルギーオートメーションブロック図
測定、制御、遠隔制御
SmartRTUは、配電グリッドでのさまざまなアプリケーション向けのモジュール型遠隔制御システムです。設定が簡単な完成形ソリューションは、Axioline製品シリーズの実績と認定済みの部品に基づいています。
詳細情報
測定、制御、遠隔制御
測定、信号伝達、制御、遠隔制御、保護
POWERSAVEは、包括的な保護、制御、および測定機能を備えたコンパクトで高性能の保護および制御機器です。幅広い電源管理オプションにより、サードパーティによる給電から独立したシステム操作が可能です。そのため追加の無停電電源装置(UPS)は必要ありません。
詳細情報
測定、信号伝達、制御、遠隔制御、保護
冗長信号伝達
電子式信号伝達システムINFOBOXには個別に設定可能な数の信号入力があり、信号はLEDとホーンで通知されます。標準化されたプロトコルによるオプションの通信は、イーサネットまたはシリアルインターフェースを介して行われます。オプションとして、コンパクトな設計の機器にメッセージリレーを内蔵することも可能です。
詳細情報
 冗長信号伝達
試験
試験用断路端子台は、シンプルで安全なインターフェースを備えています。変流器や電源分岐システムの試験と短絡を行うプラグインCLIPLINE completeシステムのアクセサリを、特定のアプリケーションに応じて端子台列の内側に配置することができます。
詳細情報
試験
測定、信号伝達、制御、遠隔制御、保護
コンパクトで高性能なKOMBISAVE+製品シリーズの保護・制御機器は、中・高電圧開閉装置システムの多くの保護・制御・計測機能を満たします。機器は過電流保護からQU保護や遠隔保護、回線差動保護、同期チェックおよび自動再接続まで、幅広い機能を備えています。
詳細情報
測定、信号伝達、制御、遠隔制御、保護
試験
プラグインFAMEテストシステムにより、安全性と便利さが向上します。中~高電圧の開閉装置システムで測定ポイントの数が増えるにつれて、FAMEの使用は、効率性と取り扱いの点においてこれまで以上に大きなメリットがあります。
詳細情報
試験
信号伝達
当社の信号処理システムは、高密度配線ができることが特長です。より複雑なシステムでは、最大40の信号を備えた機器バージョンをご利用いただけます。信号処理システムは、通信機能とパラメータ設定の点で異なります。
詳細情報
信号伝達
試験
プラグインFAMEテストシステムにより、安全性と便利さが向上します。中~高電圧の開閉装置システムで測定ポイントの数が増えるにつれて、FAMEの使用は、効率性と取り扱いの点においてこれまで以上に大きなメリットがあります。
詳細情報
試験

低・中電圧用の配電グリッドおよび産業用グリッド
配電グリッドの構造は、国や地域の状況により大きく異なります。都市部では、二次変電所が中電圧グリッドと低電圧グリッドの間の接続ポイントになることがよくあります。通常、コンパクトな中電圧開閉装置システム、二次グリッド変圧器、および低電圧配電システムが備えられています。農村地域では、距離があるため、送電線グリッドを介して電力が供給されることがよくあります。ここでは、二次変電所は、マストステーションとも呼ばれる屋外システムとして設計されることが多いです。再生可能エネルギー発電の継続的な拡大とE-Mobilityの充電インフラの計画された開発により、インテリジェントな測定や遠隔制御技術によるグリッド状態の監視の必要性が高まっています。

中・高電圧用の配電グリッドおよび産業用グリッド
電力は、中電圧から高電圧の範囲で地域レベルで配電されます。変電所はこれらのグリッドのノードです。これらの変電所に設置されている中電圧開閉装置システムでは、特別な保護リレーが主電源を保護します。これらの機器は、さまざまな保護機能とともに多くのタスクを組み合わせており、測定、信号伝達、制御、およびリモート監視機能も備えています。国内規格および指令は、中電圧アプリケーションでの保護リレーを定期的に試験するよう規定しています。簡単にアクセスできる試験用インターフェースにより、必要な繰り返しテストを安全に実行することができます。
高電圧開閉装置システムで使用する機器は、可用性と安全性に対するより高い要求を満たします。そのため、こういったシステム用の保護リレーは多くの場合、冗長化された設計になっています。接続テストポイントの数は、計測システムや保護リレーの数に応じて増加します。そのため、テストデバイスの接続にかかる手間が増え、誤接続のリスクも高まります。標準化された試験用インターフェースは、このリスクを軽減します。さらに、高電圧のアプリケーションでは、冗長化された信号伝達システムが最も重要なアラームやメッセージを組み合わせていることが多く、機器が故障しても重要なメッセージが失われることはありません。

高電圧・超高電圧用送電グリッド
この電圧レベルは最も複雑であり、そのため可用性の面で最も高い要求があります。最高レベルのシステム可用性を達成するために、この要求を満たすことができるのは、通常、複数の機器に分散されている特別な保護リレーの組合せだけです。中・高電圧と比較して接続テストポイントの数はさらに多いため、テストデバイスの接続にかかる手間が再び増え、誤接続のリスクも高まります。カスタマイズされた試験用インターフェースは、このようなリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。さらに、これらの変電所の大きさや複雑さから、追加の信号も必要になります。大規模な信号伝達システムでは、これらを組み合わせて、冗長信号の可能性を高めます。

インタビュー:エネルギーオートメーション

エネルギーアプリケーションにおけるモジュール型リモートおよび制御テクノロジのための効率的ソリューションに関するインタビュー
エネルギーアプリケーションにおけるリモートおよび制御テクノロジ YouTube