INFOBOX - 障害信号システム
1169323

infoboxには個別に設定可能な数の信号入力があり、信号はLEDとホーンで通知されます。イーサネットおよびシリアルインターフェースを使用してIECプロトコル経由で通信します。オプションで、コンパクト設計の機器を組込みのメッセージリレーで構成できます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品


特長

アラームおよび状態メッセージの簡単な設定とパラメータ設定
さまざまな数のメッセージを特徴とするコンパクトな機器バージョンで、現場で柔軟に表示
制御室に簡単に接続できる、最適なプラント概要
さまざまな通信プロトコルを使用して、オートメーション環境に簡単に組込み(IEC 60870-5-101/-104、IEC 61850、など)
DIN 43718準拠のハードウェア設計で、制御盤に迅速に組込み