Axioline I/O機器用のPLCnext AXC F 2152コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすいです。一貫して、最大の性能を発揮し操作性が良く、厳しい環境で使用可能な設計となっています。
AXC F 2152
-
コントローラ
2404267
コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A9、 2x 800 MHz; IoT接続: PROFICLOUD および クラウドコネクタ経由のあらゆるクラウド; IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、 IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください); 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAPROFINET
認証ID: Z13024PROFINET
認証ID: Z13024cULus Listed
認証ID: E238705FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
認証ID: 968 CSP 1037.00 25ABS
認証ID: 23-2449604-PDABSH
認証ID: 840cDNV GL
認証ID: TAA00000DFRINA
認証ID: ELE008423XG001LR
認証ID: LR2480202TA-02cULus Listed
認証ID: E238705PROFINET
認証ID: Z13146PROFINET
認証ID: Z13146Cybersecurity Certificate
認証ID: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
認証ID: 968 INS 799.01 25cULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122304114448IECEx
認証ID: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
認証ID: E366272CCC
認証ID: 2021122304114448ATEX
認証ID: TUEV 19 ATEX 8356 X互換性のある製品
特長
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど。– ITシステムとの円滑な通信用
Proficloud、PLCnext Store、およびあらゆるクラウドプラットフォームへの直接接続 – アプリケーションのシームレスなIoT統合を実現
多数のフィールドバスプロトコル(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IPなど)に対応し、既存のオートメーション・テクノロジシステムや設備への容易な統合を実現
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
産業オートメーションの最高水準のセキュリティ要件を満たし、アプリケーションとデータの保護を実現