左配列可能な拡張モジュールAXC F XT EXPを使用して、型式AXC F ...のPLCnext Controlを、3つの追加の左配列可能なモジュールAXC F XT ...で拡張することができます。
AXC F XT EXP
-
PLC拡張モジュール
1139999
PLCnext Control Extension、 PLC拡張モジュール、 左配列、 PCIeスイッチ; インターフェース: PCIe V2スイッチ: 3; 通信速度: 4 Gbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; サポート対象のコントローラ: AXC F 2152、 AXC F 3152、 AXC F 2000 EA; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
ATEX
認証ID: TUEV 20 ATEX 8618 X互換性のある製品
特長
AxiocontrolシリーズのPLCnext Control用の個別拡張オプション
左配列可能な拡張モジュール
左配列可能なモジュールを3つ追加して接続可能