AXC BS L 2 - バスコネクタ
AXC BS L 2
-
バスコネクタ
1064312
AXC F 2152タイプのコントローラ(製品番号2404267)にAXC F XT...タイプの拡張モジュールを左配列するためのバスベースモジュール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
DINレールバスコネクタ
製品シリーズ
Axiocontrol
寸法
幅
43.6 mm
高さ
37 mm
奥行き
19 mm
寸法のメモ
TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。
販売用データ
アイテム番号
1064312
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRADAZ
GTIN
4055626719757
1個あたりの重量(梱包を含む)
28.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.9 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
1.272 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ