AXC F 2000 EA
-
コントローラ
1551772
コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; プロセッサ: Arm® Cortex®-A53、 3x 1.2 GHz; IEC 62351-3およびIEC 62443 (SL2)に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください)、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。.
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | PLCnext Control |
| タイプ | モジュラー |
| 特殊な性質 | IEC 62351-3およびIEC 62443 (SL2)に準拠して認証済みの製品 認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| 汚染度 | 2 |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| OS | Yocto/Linux®(リアルタイム) |
| プロセッサ | Arm®Cortex®-A53、 3x 1.2 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| フラッシュメモリ | 4 GB(ギガバイト) (内部フラッシュメモリ) |
| RAM | 1024 Mbyte |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 12 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 1 Mbyte (NVRAM) |
| データストレージ | 32 Mbyte (内部フラッシュメモリ) |
| サイクルタイム | 500 µs (周期的タスクの場合) |
| データブロックの数 | データストレージにより異なる |
| 制御タスクの数 | 32 (プロセッサコアあたり16個) |
| システム制限 | |
| プロセスデータの数 (Axioline入力/出力データ) | 最大 1482 バイト (ステーションごとの合計) |
| プロセスデータの数 (Axioline入力データ) | 最大 1024 バイト |
| プロセスデータの数 (Axioline出力データ) | 最大 1024 バイト |
| サポートされるデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (Axioline) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | はい |
| 産業用サイバーセキュリティ | はい |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 148 バイト |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 対応するプログラミング言語 | シンボリックフローチャート(SFC) |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| システム要求 | |
| アプリケーションインターフェース | OPC UA® |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 5.46 W |
| 最大 5.46 W | |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| リアルタイムクロックの説明 | 通常 10 ppm、最大20 ppm(25°C時) |
| 予備電力 | 120 h (25 °C時) |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む(± 5%) ) |
| 消費電流 | 最大 805 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 19.2 V時)) |
| 消費電流 | 最大 227 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| 電力消費 | 最大 15.46 W (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 保護回路 | サージ保護; 電子的 |
| 極性保護; 電子的 | |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 2 A |
| リレー | |
| 出力数 | 1 |
| 接続方法 | ST |
| 接点の種類 | シングルコンタクト、1c接点 |
| コンタクトタイプ | メス/オス |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| サポートされるプロトコル | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (対応するアプリ経由) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (対応するアプリ経由) | |
| DHCP (対応するアプリ経由) | |
| IEC 60870-5-101 (拡張モジュール経由) | |
| IEC 60870-5-104 | |
| IEC 61850 (対応するライブラリ経由) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (対応するライブラリ経由) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| Webサーバ | はい |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 3 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 MBit/s (全二重) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 最大 100 m |
| 幅 | 100 mm |
| 高さ | 126.93 mm |
| 奥行き | 75 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーの宣言、ULによる評価はされていません) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C 海抜2000 mまで (ディレーティングに注意すること) |
| -40 °C ... 70 °C 海抜3000 mまで (≥ 55°C(UBusで最大1 Aの場合)、ディレーティングに注意すること) | |
| 55 °C ... 70 °C (IEC 61850-3に準拠した拡張温度範囲での動作については、ユーザーマニュアルの要件に従ってください。) | |
| -40 °C ... 70 °C (IEC 61850-3に準拠した拡張温度範囲での動作については、ユーザーマニュアルの要件に従ってください。) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作時) | 5g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠) |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 106 kPa (海抜4500 mまで) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN IEC 61000-6-5に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)IEC 61000-4-2 基準A、6 kV接触放電、8 kV空中放電 |
| EN IEC 61000-6-5に準拠の耐性試験 電磁場IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-5に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)IEC 61000-4-4 基準A、4 kV | |
| EN IEC 61000-6-5に準拠の耐性試験 過渡過電圧(サージ)IEC 61000-4-5 基準A、4 kV非対称、2 kV対称 | |
| EN IEC 61000-6-5に準拠の耐性試験 伝導妨害IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 パス |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1551772 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 422.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 356.8 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
PLCNEXT ENGINEER - プログラミングソフトウェア 1046008
-
AXL BS 31 SPARE PART - 交換用部品 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - モジュールキャリア 1398501
-
AXL SE RS485 EA - 通信モジュール 1398499
-
AXL SE RS232 EA - 通信モジュール 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - デジタルモジュール 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - デジタルモジュール 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - リレーモジュール 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - 温度モジュール 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - デジタルモジュール 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC拡張モジュール 2403115
-
AXC F XT KIT - PLC拡張モジュール 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - 交換用部品 1672303
特長
時間的制約のあるプロセスを決定論的かつ確実に実行可能なリアルタイム対応Linuxオペレーティングシステム
エネルギー応用分野向けに開発
多数のプロトコルをサポート 例:http、https、FTP、SNTP、SNMP、IPsec、syslogなど
IEC 60870-5-101/-104およびModbus/RTU用ライセンスを含む
一般的なフィールドバスプロトコル(IEC 60870-5-101/-104、IEC 61850、Modbus TCP/RTU、Ethernet TCP/IPなど)に対応し、既存のエネルギーテクノロジシステムや設備への統合を実現します。
従来のPLCプログラミングとC++、C#、Pythonなどの最新の高級言語を組み合わせることで、最大限の設計自由度を実現
産業オートメーションの最高水準のセキュリティ要件を満たし、アプリケーションとデータの保護を実現
最大限の柔軟性と拡張性を実現するために特別に開発されたAxioline Smart Element
独立イーサネットインターフェース x 3
IEC 61850-3クラスH準拠の強化された要件に適合
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
統合型サイバーセキュリティは、IEC 62443およびIEC 62351-3準拠のセキュリティ規格に適合