このバックプレーンはAxioline Fステーションで使用するために設計されています。 バックプレーンには、Axioline Smart Elementを受け入れるために4つの「Smart Element Interface」スロットがあります。
AXL F BP SE4 EA
-
モジュールキャリア
1398501
Axioline F、Backplane、Axioline Smart Element用の4スロット、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 122.4 mm |
| 奥行き | 36.9 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| モジュール全体の幅 | 40 mm |
| モジュール全体の高さ | 124.6 mm |
| モジュール全体の奥行き | 76.1 mm |
| 注記 | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| Smart Elementインターフェース | |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | カードエッジコネクタ |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 水平DINレールにパネル取付け |
| 特殊な性質 | Axioline Smart Element用の4スロット |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC |
| 電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
| 電源 | 3.3 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
| 電位: I/O電源(UP) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 6 A (外部保護あり) |
| 消費電流 | 最小 1.5 mA (接続されたSmart Elementなし、定格電圧使用) |
| 電力消費 | 最大 180 W |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)の5 V電源/24 V電源(I/O) | 1 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: ローカルバス(UBus)/機能接地の5 V電源 | 1 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 1 kV AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O電源(UP) |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 14 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| I/O電源(UP) | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 20 ... 14 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 水平DINレールにパネル取付け |
| アイテム番号 | 1398501 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRMBAH |
| GTIN | 4063151977504 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 126 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 87 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
接続されたAxioline Smart Element用の通信電源の準備
接続されたAxioline Smart Element用周辺機器の電源UPの供給
周辺動作温度-40 °C ... 70 °C
IEC 61850-3に準拠の環境条件およびEMC条件を満たす