AXL SE RTD2 PT100 EA - 温度モジュール
1398500

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 温度記録モジュール、Pt 100温度センサの検出、アナログRTD入力: 2 (Pt 100)、接続テクノロジ: 4線、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

アナログ入力2チャネルで測温抵抗体(Pt 100)を接続
センサを4線接続
2線式または3線式のセンサも接続可能
データ形式:標準表示
解像度:16 ビット
断線を検出
代替値の動作を入力ごとにパラメータ指定可能
周辺動作温度-40 °C ... 70 °C
IEC 61850-3に準拠の環境条件およびEMC条件を満たす
デバイス定格プレートを保存