有用な情報
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
産業用AI
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
取付けテクノロジとアクセサリ
FL MICRO SD FLASH - プログラム/コンフィギュレーションメモリ
FL MICRO SD FLASH
-
プログラム/コンフィギュレーションメモリ
1129482
CRAの要件への適合に向けて準備中
マイクロSDフォーマットによるコンフィグレーションメモリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
産業用途専用
アプリケーションノート
現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。
製品特性
製品の種類
保存先
アプリケーション
プログラム/コンフィグレーションメモリ
取付け位置
垂直
特殊な性質
本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
メモリタイプ
FLASH-EPROM
メモリサイズ
4 GB(ギガバイト)
材料仕様
部材 (ハウジング)
プラスチック製
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
取付け
取付け位置
垂直
販売用データ
アイテム番号
1129482
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN1ZM
GTIN
4063151058708
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1 g
関税率
85235190
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101606
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.484 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
コンフィグレーションメモリ
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ