AXL SE DI4/2 110DC EA - デジタルモジュール
1285228

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 4、110 V DC、接続テクノロジ: 2線式、IEC 61850-3に準拠、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

共通接地接続のあるデジタル入力4点
信号電圧:110 V DC
周辺動作温度-40 °C ... 70 °C
IEC 61850-3に準拠の環境条件およびEMC条件を満たす
デバイス定格プレートを保存