Axioline Fバックプレーンは、Axioline FバスカプラまたはAxiocontrolによってオープンされるステーションでの使用を目的としています。 バックプレーンには、Axioline Smart Elementを受け入れるために4つの「Smart Element Interface」スロットがあります。
AXL F BP SE4
-
モジュールキャリア
1088135
Axioline F、Backplane、Axioline Smart Element用の4スロット、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 40 mm |
高さ | 122.4 mm |
奥行き | 36.9 mm |
寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
モジュール全体の幅 | 40 mm |
モジュール全体の高さ | 124.6 mm |
モジュール全体の奥行き | 76.1 mm |
注記 | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
Axioline Fローカルバス | |
インターフェースの数 | 2 |
接続方法 | バスベースモジュール |
通信速度 | 100 Mbps |
Smart Elementインターフェース | |
インターフェースの数 | 4 |
接続方法 | カードエッジコネクタ |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Axioline F |
タイプ | ブロックモジュール型 |
取付け位置 | 水平または垂直のDINレールに壁面取付け |
特殊な性質 | Axioline Smart Element用の4スロット |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
規準状態での最大損失電力 | 0.6 W |
電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
電源 | 5 V DC |
電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
電源 | 3.3 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
電位: I/O電源(UP) | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 16 A (外部保護あり) |
最大 12 A (UL認証のアプリケーション、外部ヒューズ) | |
消費電流 | 最小 1.5 mA (接続されたSmart Elementなし、定格電圧使用) |
保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: ローカルバス(UBus)の5 V電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: ローカルバス(UBus)/機能接地の5 V電源 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | I/O電源(UP) |
接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
電線接続 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 20 ... 14 |
剥き線長さ | 8 mm |
I/O電源(UP) | |
接続方法 | プッシュイン式 |
接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
単線接続サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 20 ... 14 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
取付け位置 | 水平または垂直のDINレールに壁面取付け |
アイテム番号 | 1088135 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRIBU1 |
GTIN | 4055626887487 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.933 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 86.85 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 4.882 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
接続されたAxioline Smart Element用の通信電源の準備
接続されたAxioline Smart Element用周辺機器の電源UPの供給